総ボールタイプLMガイド セパレート(ラジアル形) GSR形 GSR-V形

GSR-T形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

  • ラジアル形
  • セパレート形
  • ボルト取付方向(上)
  • ショートブロック(LMガイド)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 6.51~15.5 / 基本静定格荷重 6.77~15.2
サイズ : 15,20,25
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
  • エンドシール
  • サイドシール
  • インナシール
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • 各種シール取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • シール抵抗最大値
  • 積層形接触スクレーパLaCS(ラックス)
  • LaCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LaCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LaCSの抵抗最大値
  • サイドスクレーパ
  • サイドスクレーパの抵抗最大値
  • プロテクタ
  • プロテクタ取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • 低摺動接触シールLiCS(リックス)
  • LiCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LiCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LiCSの抵抗最大値
  • 高耐薬 フッ素シール
  • フッ素シール及び各種オプション取付時のブロック全長
  • FSの抵抗最大値

レール対応オプション

カバー

  • プレートカバー SV形
  • プレートカバー
  • スチールテープ SP形
  • 専用 ジャバラ
  • 専用LMカバー

キャップ

  • 専用 キャップ CV形/C形
  • 専用 キャップ GC形

潤滑

ブロック対応オプション

給脂

  • 潤滑装置QZ
  • QZ取付後のLMブロック寸法(L寸法)

防錆

ブロック・レール対応オプション

表面処理

  • 表面処理

材質

  • ステンレス鋼製品

その他

保守

  • 潤滑アダプター
  • 抜き挿し治具
  • エンドピースEP形
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
GSR 15V
GSR 20V
GSR 25V

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。