種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 4.7~141 / 基本静定格荷重 8.53~215
サイズ :
12,15,25,35,45,65
特長
構造と特長
LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
高精度な円弧運動が得られるRガイドは、高い実績を誇る4方向等荷重形LMガイドHSR形を基本構造として、新しい発想で開発された製品です。
自由な設計
LMブロック個数分の個々の動作が可能で、荷重点にLMブロックを配置すれば無駄のない構造設計になります。
組立時間の短縮
すべり案内やカムフォロアを使用した円弧運動に比べて、クリアランスのない高精度な運動が得られます。LMレールとLMブロックをボルトで取付けるだけなので組立てが簡単です。
5m以上の円弧運動が可能
旋回ベアリングでは不可能な5m以上の円弧運動が可能です。
またこのような円弧運動をする装置の組立、解体、再組立が容易に行えます。
あらゆる方向の荷重を負荷
HSR形を基本構造としているため、あらゆる方向の荷重が負荷できます。