総ボールタイプLMガイド 直曲ガイド HMG形 HMG形

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。

  • 曲線・直曲
  • 4方向等荷重形
  • 直曲ガイド
  • フランジ
  • ボルト取付方向(上下)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 2.56~66.2 / 基本静定格荷重 4.23~66.7
サイズ : 15,25,35,45,65
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
ブロック対応オプション

シール、スクレーバ

  • エンドシール
  • サイドシール
  • インナシール
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • 各種シール取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • シール抵抗最大値
  • 積層形接触スクレーパLaCS(ラックス)
  • LaCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LaCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LaCSの抵抗最大値
  • サイドスクレーパ
  • サイドスクレーパの抵抗最大値
  • プロテクタ
  • プロテクタ取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • 低摺動接触シールLiCS(リックス)
  • LiCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LiCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LiCSの抵抗最大値
  • 高耐薬 フッ素シール
  • フッ素シール及び各種オプション取付時のブロック全長
  • FSの抵抗最大値

レール対応オプション

カバー

  • プレートカバー SV形
  • プレートカバー
  • スチールテープ SP形
  • 専用 ジャバラ
  • 専用LMカバー

キャップ

  • 専用 キャップ CV形/C形
  • 専用 キャップ GC形

潤滑

ブロック対応オプション

  • 潤滑装置QZ
  • QZ取付後のLMブロック寸法(L寸法)

防錆

ブロック・レール対応オプション

表面処理

  • 表面処理

材質

  • ステンレス鋼製品

その他

  • 潤滑アダプター
  • 抜き挿し治具
  • エンドピースEP形
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項

※ 長さLは、直曲シール(記号:UU)付きの場合の寸法です。

注) 静的許容モーメント     1個(直線部、曲線部):LMブロック1個における静的許容モーメント
  1軸にLMブロック1個の仕様では、モーメントが作用する場合、動作に支障をきたすことがあります。
  モーメント作用時には、1軸に対してLMブロック複数個での使用を推奨いたします。

表1 HMG形の静的許容モーメント
単位:kN・m
呼び形番
直線部 曲線部 直線部 曲線部 直線部 曲線部
HMG 15 0.008 0.007 0.008 0.01 0.027 0.003
HMG 25 0.1 0.04 0.1 0.05 0.11 0.07
HMG 35 0.22 0.11 0.22 0.12 0.29 0.17
HMG 45 0.48 0.2 0.48 0.22 0.58 0.34
HMG 65 1.47 0.66 1.47 0.73 1.83 0.94
ご発注時の注意点

[発注単位]

LMガイドは種類によって1セットの数え方が異なりますのでご注意ください。呼び形番構成例及び注記をご確認ください。

HMG形の発注例

HMG15A2UUC1+1000LT+60/150R6T+60/300R6T-Ⅱ 2セット
  • 注)

    HMG形をご発注の際にはLMブロック、LMレールの配置がわかる参考図を添えてください。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
HMG 15A
HMG 25A
HMG 35A
HMG 45A
HMG 65A

*印はゲスト会員はご利用いただけません。