総ボールタイプLMガイド セパレート(4方向等荷重形) HR形
2軸平行組付けで4方向に同一の荷重を負荷させることができる、断面高さが低くすきま調整可能なLMガイド
サイズ : 918,1123,1530,2042,2555,3065,3575,4085,50105,60125
種類
特長タグをハイライトする
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
特長
構造と特長
LMレールとLMブロックに精密研削加工された2条列の転動面を、ボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックは、保持プレートでボールを保持しているので、ボールが脱落しません。
LMレールを転がる2条列のボールが、それぞれの転動面と45°に接触するアンギュラコンタクト構造のため、同じ平面に1セット(同一平面に使用されるLMレール2本とLMブロックを組合わせた場合)組付けると、4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に同一の荷重を負荷させることができます。しかも、断面高さが低いため、コンパクトで安定した直線案内機構が得られます。
すきま調整が比較的容易なうえ、取付誤差吸収能力にも優れています。
簡単な取付け
クロスローラーガイドに比べ、すきま調整や精度出しが容易です。
自動調整能力
2軸の平行度やレベルが悪い場合でも、サーキュラーアーク溝の正面組合わせ(DFセット)による自動調整能力効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収し、スムーズな動作が得られます。
4方向等荷重
2軸平行に取付けて使用すれば、LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる取付姿勢での使用が可能です。
クロスローラーガイドに近似した断面寸法
HR形は、リテーナの移動しない無限運動タイプなので、クロスローラーガイドのようなケージのずれがありません。また、HR形の断面寸法はクロスローラーガイドと近似しているため置換えが可能です。
ステンレス鋼製もあります
LMブロック、LMレール、ボールをステンレス鋼にて対応することができます。
すきま調整例
すきま調整ねじは、LMブロック側面の中央部を押すように設計してください。
クロスローラーガイドとの比較形番
LMガイドHR形は、クロスローラーガイドと近似した断面寸法になっています。
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
LMレール標準長さと最大長さ