総ボールタイプLMガイド 世界標準 HSR形
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
サイズ : 8,10,12,15,20,25,30,35,45,55,65,85,100,120,150
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- ボルト取付方向(下)
- ボルト取付方向(側面)
- ショートブロック(LMガイド)
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
- ショートブロック(LMガイド)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 0.85~3.95 / 基本静定格荷重 1.24~5.39
サイズ :
8,10,12
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.2~195 / 基本静定格荷重 2.02~228
サイズ :
8,10,12,15,20,25,30,35,45,55,65
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.5~249 / 基本静定格荷重 2.8~323
サイズ :
8,10,12,15,20,25,30,35,45,55,65
- ボルト取付方向(上)
- ショートブロック(LMガイド)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 0.85~3.95 / 基本静定格荷重 1.24~5.39
サイズ :
8,10,12
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.08~304 / 基本静定格荷重 2.02~355
サイズ :
8,10,12,15,20,25,30,35,45,55,65,85
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.5~367 / 基本静定格荷重 2.8~464
サイズ :
8,10,12,15,20,25,30,35,45,55,65,85
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 304 / 基本静定格荷重 355
サイズ :
85
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 367 / 基本静定格荷重 464
サイズ :
85
- フランジ
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 304 / 基本静定格荷重 355
サイズ :
85
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 367 / 基本静定格荷重 464
サイズ :
85
- ボルト取付方向(側面)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 10.9~195 / 基本静定格 15.7~228
サイズ :
15,20,25,30,35,45,55,65
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 19.8~304 / 基本静定格荷重 27.4~355
サイズ :
20,25,30,35,45,55,65,85
- フランジ
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 19.8~304 / 基本静定格荷重 27.4~355
サイズ :
20,25,30,35,45,55,65,85
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 23.9~367 / 基本静定格荷重 35.8~464
サイズ :
20,25,30,35,45,55,65,85
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 23.9~367 / 基本静定格荷重 35.8~464
サイズ :
20,25,30,35,45,55,65,85
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 441~518 / 基本静定格荷重 540~728
サイズ :
100,120,150
特長
構造と特長

LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面を、ボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMレールを抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません(HSR 8X、10X、12X形は除く)。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、しかもバランスの良い予圧がかけられるので、一定の低い摩擦係数を維持しながら、4方向の剛性を高めることができます。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
4方向等荷重
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
高剛性形
バランスの良い4条列配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
自動調整能力
THK独自のサーキュラーアーク溝の正面組合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
優れた耐久性
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
ステンレス鋼製もあります
LMブロック、LMレール、ボールをステンレス鋼にて対応することができます。
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- HSR-XSC形
- HSR-C形/CM形/XC形
- HSR-LC形/LCM形/XLC形
- HSR-XSR形
- HSR-R形/RM形/XR形
- HSR-LR形/LRM形/XLR形
- HSR85A形
- HSR85LA形
- HSR85B形
- HSR85LB形
- HSR-YR形/YRM形/XYR形
- HSR-CA形/CAM形/XCA形
- HSR-CB形/CBM形/XCB形
- HSR-HA形/HAM形/XHA形
- HSR-HB形/HBM形/XHB形
- HSR 100/120/150 HA形/HB形/HR形