総ボールタイプLMガイド 構造部材レール JR形

LMレールは曲げ剛性の高い断面形状のため、構造部材として使用できるLMガイド

  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形

サイズ : 25,35,45,55

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • フランジ
  • ボルト取付方向(上)
  • ボルト取付方向(下)
JR-A形
  • フランジ
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 27.6~121 / 基本静定格荷重 36.4~146
サイズ : 25,35,45,55

JR-B形
  • フランジ
  • ボルト取付方向(下)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 27.6~121 / 基本静定格荷重 36.4~146
サイズ : 25,35,45,55

JR-R形
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 27.6~121 / 基本静定格荷重 36.4~146
サイズ : 25,35,45,55

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面を、ボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMレールを抜いても、ボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
JR形のLMブロックは、実績のあるHSR形のLMブロックを使用しています。LMレールは曲げ剛性の高い断面形状のため、構造部材として使用できます。
従来のLMガイドは取付ベースにLMレールをボルトで締付けて使用しますが、JR形は取付ベースとLMレールを一体化したもので、LMレールの上部はLMガイドHSR形構造を使用しています。また下部のベース部は25HRC以下の硬度で切削加工が容易で、溶接も可能です。
なお、溶接棒については、JIS D 5816規格を推奨します。(参考メーカー形番: (株)神戸製鋼所LB-52)

4方向等荷重

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。

ラフな条件で取付けられる

LMレールは中央部が薄肉構造となっているので、2軸間の平行が悪い場合でも内側あるいは外側にたわみを生じて誤差を吸収します。

高い曲げ剛性の断面形状

LMレールは曲げ剛性の高い断面形状なので構造部材として使用できます。また部分固定でも片持支持でも歪みを最少におさえることができます。

LMレールの断面2次モーメント

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録


断面二次モーメント

I [×105 mm4 ]

断面係数

Z[×104 mm3 ]

重心点高さ

H[mm]

X軸まわり

Y軸まわり

X軸まわり

Y軸まわり

JR 25

1.90

0.51

0.69

0.21

19.5

JR 35

4.26

1.32

1.43

0.49

24.3

JR 45

12.1

3.66

3.31

1.04

33.1

JR 55

27.6

6.54

5.89

1.40

43.3

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • JR-A形
  • JR-B形
  • JR-R形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレール標準長さと最大長さ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレールクランプ用コマ JB形

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレールクランプ用鉄板 JT形

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録