種類
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 0.59~2.04 / 基本静定格荷重 1.1~3.21
サイズ :
5,7
特長
構造と特長
LMレールとLMブロックに精密研削加工された2条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ミニチュアLMガイドRSR形を、背面合わせで直交させ、LMレール2本を組合わせた一体形のLMガイドです。MX形だけで、高さ方向が極めて低い直交の直動システムになるので、従来のサドルが必要なくコンパクト化が可能です。
4方向等荷重
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
LMレールタップタイプ
LMレールには、上からボルトを取付けるタイプと、準標準タイプとしてLMレール底面にタップ加工を施し、下から取付けられるLMレールタップタイプが用意されています。
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
LMレール標準長さと最大長さ