総ボールタイプLMガイド 自動調心 NSR-TBC形
高い自動調整・自動調心能力を有しているため、、ラフな取付けで使用することができるLMガイド
サイズ : 20,25,30,40,50,70
種類
特長タグをハイライトする
- ボルト取付方向(下)
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.41~90.8 / 基本静定格荷重 18.6~152
サイズ :
20,25,30,40,50,70
特長
構造と特長
LMガイドシリーズの中で唯一、一体形ブロックではなく剛性のある鋳鉄製ケースに、1箇所を120°カットした円筒形のスプライン外筒が組込まれたツーピース構造となっています。従って、ケースとのはめあい面で自動調心ができるので、ラフな取付けで使用することができます。
あらゆる方向の荷重を負荷
4条のボール列は、LMレールの両肩部にそれぞれ2条ずつ配置され、上下左右からの荷重をすべて負荷できます。ただし、自動調心タイプなので、1軸での回転モーメント(MC)は負荷できません。
取付け、精度出しが容易
高い自動調整・自動調心能力を有しているため、2軸の取付精度が出ていない場合でも、LMケースで誤差を吸収し、走行性能に支障をきたさないため、機械の性能を低下させることがありません。
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
LMレール標準長さと最大長さ