総ボールタイプLMガイド ラジアル形 SR形
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド
サイズ : 15,20,25,30,35,45,55,70,85,100,120,150
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
- ボルト取付方向(下)
- ショートブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 13.8~136 / 基本静定格荷重 20.5~179
サイズ :
15,20,25,30,35,45,55
- ボルト取付方向(上)
- ショートブロック(LMガイド)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.1~40.9 / 基本静定格荷重 11.7~46.7
サイズ :
15,20,25,30,35
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 226~411 / 基本静定格荷重 282~537
サイズ :
70,85,100,120,150
- フランジ
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 13.8~136 / 基本静定格荷重 20.5~179
サイズ :
15,20,25,30,35,45,55
- フランジ
- ボルト取付方向(下)
- ショートブロック(LMガイド)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.1~40.9 / 基本静定格荷重 11.7~46.7
サイズ :
15,20,25,30,35
特長
構造と特長
LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
コンパクト重荷重
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適です。
取付精度出しが容易
2軸の平行度やレベルの精度誤差を無理なく吸収できる自動調整タイプなので、高精度でなめらかな動きが得られます。
静音タイプ
各ボール列のリターン部は、エンドプレートの案内部により、ボールはスムーズに循環するよう設計されているので、音の小さい転がり運動が得られます。
優れた耐久性
予圧や偏荷重に対しても、ボールの差動すべりが小さく、耐摩耗性に優れ、長期間の精度維持が可能です。
ステンレス鋼製もあります
LMブロック、LMレール、ボールをステンレス鋼にて対応することができます。
SR形の特性
SR形は、45°接触構造を持つ製品と比較したとき、つぎに示すような優れた特性があります。この特性を利用することにより、より高精度・高剛性の機械・装置を製作することが可能になります。
定格荷重・寿命の差
SR形は、90°接触構造のため、45°接触構造の場合と比べ、定格荷重や寿命に差が生じます。同一ボール径で比較した場合、下図に示すように同一ラジアル荷重が作用したとき、SR形は45°接触構造のものに比べボールに作用する荷重は70%となり、その結果寿命にすると2倍以上の差となって表れます。
精度の差
LMレールやLMブロックなどに加工誤差(研削誤差)が生じると、走り精度に影響が出ます。転動面の加工誤差が△だけ生じたとすると、45°接触構造(HSR形)の場合の方が90°接触構造(SR形)の場合と比べ、1.4倍のラジアル方向誤差として表れます。また、水平方向は、同じように45°接触構造の場合、30°接触構造と比べて1.22倍の水平方向誤差として表れます。
剛性の差
SR形の採用している90°接触構造は、剛性面でも45°接触構造と差があります。
同一ラジアル荷重Pが作用した場合、SR形のラジアル方向変位量は、45°接触構造のものに比べ56%にしかなりません。従って、ラジアル方向の剛性が必要な場合は、SR形の方が有利となります。下図にラジアル荷重と変位量の差を示します。
まとめ
このように、90°接触構造を持つSR形は、主にラジアル荷重が作用する箇所や、ラジアル剛性が必要な箇所、あるいは、上下左右方向に走り精度が要求される箇所などに最適です。
ただし、逆ラジアル荷重や横方向荷重、モーメントが大きい場合は、45°接触構造(4方向等荷重)のHSR形を推奨します。
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
LMレール標準長さと最大長さ
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
SR形LMレールタップタイプ