総ローラータイプLMガイド ミニチュア HRG形

高剛性、長寿命化を実現し、ローラータイプの中では最小サイズとなるミニチュアLMガイド

  • 高剛性
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア

サイズ : 8,10,12

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • フランジ
  • ロングブロック(LMガイド)
  • ボルト取付方向(上下)
  • ボルト取付方向(上)
HRG-SR形
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.02~3.72 / 基本静定格荷重 2.29~8.71
サイズ : 8,10,12

HRG-R形
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.43~5.21 / 基本静定格荷重 3.54~13.47
サイズ : 8,10,12

HRG-LR形
  • ロングブロック(LMガイド)
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.8~6.59 / 基本静定格荷重 4.79~18.22
サイズ : 8,10,12

HRG-SC形
  • フランジ
  • ボルト取付方向(上下)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 3.72 / 基本静定格荷重 8.71
サイズ : 12

HRG-C形
  • フランジ
  • ボルト取付方向(上下)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 5.21 / 基本静定格荷重 13.47
サイズ : 12

HRG-LC形
  • フランジ
  • ロングブロック(LMガイド)
  • ボルト取付方向(上下)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 6.59 / 基本静定格荷重 18.22
サイズ : 12

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ローラータイプ最小サイズ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

HRG形は、これまで弊社ローラータイプLMガイド製品で培った技術を基に、ローラータイプLMガイドの小型化を実現しています。HRG形はコンパクトな外形寸法により、省スペースが要求される箇所に最適です。

長寿命

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

HRG形は、転動体にローラーを使用しているため、弊社従来ミニチュアLMガイド製品よりも長寿命です。加えて、転動体にローラーを使用することで、高い剛性を実現しています。

4方向等荷重

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

HRG形は、LMブロックに作用する4方向※ に対して同一の基本定格荷重となるように設計されています。
したがってあらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に使用できます。
※4方向:ラジアル・逆ラジアル・横方向

構造

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ラインナップ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
ブロックタイプ HRG8 HRG10 HRG12
ショートタイプ SR ○ ○ ○
SC ― ― ○
標準タイプ R ○ ○ ○
C ― ― ○
ロングタイプ LR ○ ○ ○
LC ― ― ○

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • HRG-SR形
  • HRG-R形
  • HRG-LR形
  • HRG-SC形
  • HRG-C形
  • HRG-LC形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレール標準長さと最大長さ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録