総ローラータイプLMガイド 超高剛性 HRX形
LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面を、ローラーが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ローラー列を循環させています。HRX形は転動面の正面組合わせ(DFセット)により、弊社従来ローラー製品と比べ取付面許容値が大きくなりました。また、LMブロック金属長を長くし有効ローラー数を増加させたため、静定格荷重向上を実現しました。
サイズ : 25,30,35,45,55,65
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 26.3~205.5 / 基本静定格荷重 73.1~567
サイズ :
25,30,35,45,55,65
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 30.8~257 / 基本静定格荷重 89.3~756
サイズ :
25,30,35,45,55,65
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 26.3~205.5 / 基本静定格荷重 73.1~567
サイズ :
25,30,35,45,55,65
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 30.8~257 / 基本静定格荷重 89.3~756
サイズ :
25,30,35,45,55,65
特長
超高剛性、超重荷重
HRX形は、転動体にローラーを使用しているため剛性が高いLMガイドです。また、弊社従来ローラー製品よりもLMブロック金属長を長くし有効ローラー数を増加させたため、静定格荷重向上を実現しました。
HRX形は、基本静定格荷重向上を実現するため、LMブロック金属長を長くし、有効ローラー数を増加させました。
| 形番 |
LMブロック金属長 L1 |
基本静定格荷重 C0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 弊社従来ローラー製品 | HRX | 弊社従来ローラー製品 | HRX | ||
| #25 | C/R | 65.5 | 75.4 | 57.5 | 73.1 |
| LC/LR | 85.1 | 92.2 | 75 | 89.3 | |
| #30 | C/R | 75 | 84 | 82.5 | 104.7 |
| LC/LR | 99 | 108.5 | 108 | 135.2 | |
| #35 | C/R | 82.2 | 92.2 | 119 | 150.1 |
| LC/LR | 112.2 | 120.2 | 165 | 195.7 | |
| #45 | C/R | 107 | 115.7 | 192 | 250.4 |
| LC/LR | 142 | 150.7 | 256 | 326.7 | |
| #55 | C/R | 129.2 | 143.2 | 266 | 369.9 |
| LC/LR | 179.2 | 192.7 | 366 | 497.9 | |
| #65 | C/R | 171.7 | 195.7 | 441 | 567 |
| LC/LR | 229.8 | 260.7 | 599 | 756 | |
4方向等荷重
HRX形は、LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重となるように各ローラー列を接触角45°で配置したため、あらゆる方向に高い剛性があります。
HRX形は、LMブロックに作用する4方向に対して同一の基本定格荷重となるよう設計されています。
(※4方向:ラジアル・逆ラジアル・左右方向)
したがってあらゆる姿勢で使用が可能になり、幅広い用途に使用できます。
45°の接触角を採用することで、ラジアル、逆ラジアル、水平各方向の基本定格荷重が同じとなります。
あらゆる姿勢での使用が水平と同様に適しています。
HRXの構造
HRX形は、LMレール側面に転動面を設けてあり、各転動面にローラーが45°で接触しています。
ラインナップ
サイズは、25~65の6サイズ、ブロック種類は、C/LC、R/LRの4種類をラインナップ。HRX形の寸法は、ISO規格[ISO 12090-1:2011 Rolling Bearings]に準じた世界標準寸法となります。
#65R/LRタイプの高さMのみISO寸法と異なります。
| ブロックタイプ | HRX25 | HRX30 | HRX35 | HRX45 | HRX55 | HRX65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロングタイプ | LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能(GKシリーズ)
同呼び形番のLMブロック・LMレールで自由な組み合わせにより、規格を満足する互換性製品(GKシリーズ)をラインナップしています。
GKシリーズの詳細はこちら
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
LMレール標準長さと最大長さ
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
HRX形LMレールタップタイプ