1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイド
  4. LMガイド GKシリーズ
  5. ラジアル形 / 長期メンテナンスフリー SSR形

LMガイド GKシリーズ ラジアル形 / 長期メンテナンスフリー SSR形

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイドです。
GKシリーズとは、LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能な製品です。このシリーズの製品には互換性があり、お客様のニーズに合わせた組合せが可能となります。

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • ラジアル形
  • 組合わせ互換品

サイズ : 15,20,25,30,35

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • フランジ
  • ボルト取付方向(上)
  • ボルト取付方向(下)
  • ショートブロック(LMガイド)
SSR-XW形/XWM形
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.7~64.6 / 基本静定格荷重 16.5~71.6 
サイズ : 15,20,25,30,35

SSR-XV形/XVM形
  • ボルト取付方向(上)
  • ショートブロック(LMガイド)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.1~48.3 / 基本静定格荷重 9.7~46.7 
サイズ : 15,20,25,30,35

SSR-XTB形
  • フランジ
  • ボルト取付方向(下)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.7~64.6 / 基本静定格荷重 16.5~71.6 
サイズ : 15,20,25,30,35

SSR-XSB形
  • フランジ
  • ボルト取付方向(下)
  • ショートブロック(LMガイド)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.1~48.3 / 基本静定格荷重 9.7~46.7 
サイズ : 15,20,25,30,35

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ラインナップ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

呼び形番

ブロックタイプ

ショートタイプ

標準タイプ

V

SB

W

TB

15X

20X

25X

30X

35X

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • SSR-XW形/XWM形
  • SSR-XV形/XVM形
  • SSR-XTB形
  • SSR-XSB形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

標準仕様/カスタム範囲

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ラジアルすきま規格

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

精度規格

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録