LMガイド GKシリーズ ラジアル形 / 長期メンテナンスフリー SSR形 SSR-XV形/XVM形
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.1~48.3 / 基本静定格荷重 9.7~46.7
サイズ :
15,20,25,30,35
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- 標準仕様/カスタム範囲
- ラジアルすきま規格
- 精度規格
オプション対応
防塵
ブロック対応オプション
シール、スクレーバ
- エンドシール
- サイドシール
- インナシール
- エンドシール+サイドシール(+インナシール)
- ダブルシール+サイドシール(+インナシール)
- エンドシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
- ダブルシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
- 各種シール取付後のLMブロック寸法(L寸法)
- シール抵抗最大値
- 積層形接触スクレーパLaCS(ラックス)
- LaCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
- LaCS取付時のグリースニップル増加分寸法
- LaCSの抵抗最大値
- サイドスクレーパ
- サイドスクレーパの抵抗最大値
- プロテクタ
- プロテクタ取付後のLMブロック寸法(L寸法)
- 低摺動接触シールLiCS(リックス)
- LiCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
- LiCS取付時のグリースニップル増加分寸法
- LiCSの抵抗最大値
- 高耐薬 フッ素シール
- フッ素シール及び各種オプション取付時のブロック全長
- FSの抵抗最大値
レール対応オプション
カバー
- プレートカバー SV形
- プレートカバー
- スチールテープ SP形
- 専用 ジャバラ
- 専用LMカバー
キャップ
- 専用 キャップ CV形/C形
- 専用 キャップ GC形
潤滑
ブロック対応オプション
給脂
- 潤滑装置QZ
- QZ取付後のLMブロック寸法(L寸法)
防錆
ブロック・レール対応オプション
表面処理
- 表面処理
材質
- ステンレス鋼製品
その他
保守
- 潤滑アダプター
- 抜き挿し治具
- エンドピースEP形
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応