1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイド®(LM Guide®)
  4. リニアエンコーダ付きLMガイド

リニアエンコーダ付きLMガイド

世界標準 LM ガイド SHS 形とリニアエンコーダを一体化設計
組立工数を大幅に削減可能
リニアスケールの設置場所を選ばず、装置の省スペース化

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形
  • リニアエンコーダ付き
リニアエンコーダ付き SHS-LE形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形
  • リニアエンコーダ付き

サイズ : 20,25,30,35,45

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

リニアエンコーダ取付け工数を大幅に削減する SHS-LE

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • 世界標準SHS形とTHK製リニアエンコーダを一体化
  • 設計/組立工数削減が可能
  • 装置のコンパクト化に貢献

磁気スケール不要のため、設計/組立工数削減が可能になります。装置のコンパクト化につながります。

部品構成

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

用途例

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • SHS-LE形は搬送装置や検査装置など様々な装置に使用されております。

※SHS-LE は防塵、防滴構造になっておりません。クーラントや磁性体等がある環境で使用した場合、誤動作や劣化の可能性があります。
※原点は別途お客様でご用意頂く必要があります。
※精度については一方向の繰り返し精度のみを規定しております。

システム構成

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LM ブロックは、エンコーダホルダ・エンコーダヘッドと一体化しています。
エンコーダヘッドは、LM レールの側面のスケールに記録された NS 磁極位置を読み取ります。
読み取ったデータは、EIA-422 準拠のインクリメンタル A/B 相差動信号にて出力されます。

リニアエンコーダ仕様

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

搭載エンコーダ

インクリメンタルタイプ / 磁気式

分解能 [µm]

10/5/1 (4逓倍)

出力形式

EIA-422 準拠
AB相ラインドライバ

最大応答速度[mm/s]

3000

有効測定長【mm】

60~2970

繰り返し位置決め精度

± 分解能以下

供給電源

DC5V±5%

最大消費電流【mA】

50

対応規格

CE

エンコーダヘッド保護等級

IP67

ケーブル長【mm】

500

使用温度・湿度範囲

0~50℃
20~80RH(非結露)

コネクタの形状およびピン配置

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ピン配置

ピンアサイン

エンコーダ

延長ケーブル 出力側

A=+5V

2=SG

B=PA

5=/PB

C=/PA

6=/PA

D=SG

7=+5V

E=PB

8=+5V

F=/PB

9=SG

G= ー

13=PB

H=FG

14=PA