種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • オイルフリー
  • 固体潤滑S膜
  • 高精度
  • 軽量
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形
  • ラジアル形
  • ミニチュア
  • 高温
  • 高耐食
  • 中低真空用
  • ステンレスタイプ
  • 低透磁率
高温用 HSR-M1形
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形
  • 高温

サイズ : 15,20,25,30,35

高温用 SR-M1形
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • ラジアル形
  • 高温

サイズ : 15,20,25,30,35

高温用 RSX-M1形
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア
  • 高温

サイズ : 9,12,15

高温用 RSR-M1形
  • 高精度
  • 軽量
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア
  • 高温

サイズ : 20

高耐食 HSR-M2形
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形
  • 高耐食

サイズ : 15,20,25

低透磁率 HSR-M3形
  • 高精度
  • 低透磁率
  • 4方向等荷重形

サイズ : 15,20,25

中低真空用 HSR-M1VV形
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • 中低真空用

サイズ : 15

特殊環境用オイルフリー SR-MS形
  • オイルフリー
  • 固体潤滑S膜
  • 高精度
  • 高温
  • ステンレスタイプ

サイズ : 15,20

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

高温用LMガイド

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • ステンレス鋼製のエンドプレート、高温用ゴム材採用のエンドシールにより最高使用温度150℃を実現しました。
  • 寸法安定化処理を施しているため、加熱冷却後の寸法安定性に優れています(高温での熱膨張はあります)。
  • LMブロック、LMレール、ボールともに耐食性に優れるステンレス鋼を使用しているため、クリーンルームでの使用に最適です。
  • 常温から高温まで温度が変化してもグリースによる転がり抵抗の変動が少ない高温用グリースを採用しました。

中低真空用LMガイド

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • 大気圧~真空(10-3[pa])の幅広い環境で使用可能です。
  • ベーキング温度、最高200℃ ※ まで対応可能です。
    ※ベーキング温度が100℃を超える場合は、基本定格荷重に温度係数を乗じてください。
  • 中低真空専用ラビリンスエンドシールは、グリース保持性を向上させることで長期真空中の使用が可能です。
  • 中低真空用グリースの採用により、安定した転がり抵抗を実現します。

高耐食LMガイド

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • LMレールは耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼SUS304材、LMブロックおよびボールにはマルテンサイト系ステンレス鋼の中で最も耐食性に優れるSUS431材を採用することで、従来のステンレス鋼(SUS440C材)に比べ耐食性を大幅に向上させることができます。

耐食比較

低透磁率LMガイド

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • 構成部品に低透磁率材料を使用することで比透磁率1.02を達成しました。強磁場環境下でも製品性能を発揮します。
  • 40HRC以上の硬度を有しているため大きな荷重を受けながら安定して動くことができます。

構造