種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- ボルト取付方向(側面)
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 10.9〜53.9 / 基本静定格荷重 15.7〜70.2
サイズ :
15,20,25,30,35
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 14,2〜65 / 基本静定格荷重 22.9〜91.7
サイズ :
15,20,25,30,35
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 10.9~70.2 / 基本静定格荷重 15.7~53.9
サイズ :
15,20,25,30,35
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.2~65 / 基本静定格荷重 22.9~91.7
サイズ :
15,20,25,30,35
- ボルト取付方向(側面)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 10.9~53.9 / 基本静定格荷重 15.7~70.2
サイズ :
15,20,25,30,35
特長
構造と特長

LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートによりボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる取付姿勢での使用が可能です。
高温用LMガイドは、材料、熱処理、潤滑の独自技術により、最高使用温度を150℃までに向上させました。
最高使用温度150℃
ステンレス鋼製のエンドプレート、高温用ゴム材採用のエンドシールにより最高使用温度150℃を実現しました。
寸法安定性
寸法安定化処理を施しているので加熱冷却後の寸法安定性に優れています(高温での熱膨張はあります)。
優れた耐食性
LMブロック、LMレール、ボールともに耐食性に優れているステンレス鋼を使用しているため、クリーンルームでの使用に最適です。
高温用グリース
常温から高温まで温度が変化してもグリースによる転がり抵抗の変動が少ない高温用グリースを採用しました。
寸法安定性データ
寸法安定化処理を施しているので、加熱冷却後の寸法変化は極めて小さくなっています。


注1) 上記の全長、曲がりのデータは常温から150℃×100h加熱後、常温まで冷却したときの変化量を示しています。
注2) 試料はHSR25+580L形の高温用、標準品、ステンレス鋼製を使用しています。
グリースによる転がり抵抗データ
常温から高温まで温度が変化しても、グリースによる転がり抵抗の変動が少ない高温用グリースを使用しています。


上記のデータの試料はHSR25M1R1C1形を使用しています。
LMレール、LMブロック材料の熱特性
比熱容量:0.481 J/(g・K)
熱伝導率:20.67 W/(m・K)
平均線膨張係数:11.8×10-6/℃
寿命
100°Cを超える環境下で使用する場合、定格寿命を算出する際には必ず温度係数を基本動定格荷重に乗じてください。詳しくは使用条件を考慮した定格寿命の算出をご参照ください。
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
LMレール標準長さと最大長さ