特殊環境用LMガイド 中低真空用 HSR-M1VV形

大気圧から真空まで幅広い環境で使用でき、ベーキング温度、最高200℃まで対応が可能なLMガイド

  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • 中低真空用

サイズ : 15

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • ボルト取付方向(上)
HSR-M1VV形
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 10.9 / 基本静定格荷重 15.7
サイズ : 15

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長

  • 大気圧~真空(10-3[Pa])の幅広い環境で使用可能。
  • ベーキング温度、最高200℃※まで対応可能。
  • 新開発の中低真空専用ラビリンスエンドシールは、グリース保持性を向上させ、長期真空中の使用が可能。
  • 新開発の中低真空用グリースの採用により、安定した転がり抵抗を実現。

※ ベーキング温度が100℃を超える場合は、基本定格荷重に温度係数を乗じてください。

中低真空専用ラビリンスエンドシールの構造

中低真空専用ラビリンスエンドシールは、右図のように多段の空間を形成することで、一段毎の圧力差が小さくなるようになっています。これにより、LMブロック内部の油分の流出速度が極限まで小さくなります。また、LMレールとは非接触構造のため、転がり抵抗への影響はありません。

中低真空専用ラビリンスエンドシール

真空到達度

中低真空用LMガイドは、優れた真空到達度を発揮します。
[ 試験条件]温度:25℃(±5℃)

HSR15M1RVV

HSR15R(参考)

グリース

中低真空用グリース

AFB-LFグリース

シール

中低真空専用ラビリンスエンドシール

なし

エンドプレート

ステンレス

樹脂

真空到達度

真空到達度

転がり抵抗

中低真空用LMガイドで使用しているグリースは、通常真空で使用されるフッ素グリースと比べ転がり抵抗が低く、安定した転がり運動が得られます。
試料:HSR15M1RVV
温度:25℃(±5℃)
圧力:大気圧

転がり抵抗変動

転がり抵抗変動

設計上の注意事項

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレール1軸使用やLMブロック1個/軸の仕様でモーメントが大きく作用した場合、ラビリンスエンドシールがLMレールに接触し、動作に支障をきたす可能性があります。
モーメントが作用する場合は、LMブロックが2個/軸の2軸使用の組み合わせを推奨いたします。詳しくはTHKにお問い合わせください。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • HSR-M1VV形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレール標準長さと最大長さ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録