特殊環境用LMガイド 高耐食 HSR-M2形
LMレール LMブロック ボールに高耐食ステンレス鋼を採用し、その他の金属部品もステンレス鋼製としたため優れた耐食性を発揮するLMガイド
サイズ : 15,20,25
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 2.11~5.57 / 基本静定格荷重 2.04~5.15
サイズ :
15,20,25
特長
構造と特長
LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートによりボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる取付姿勢での使用が可能です。
LMレール・LMブロック・ボールに高耐食ステンレス鋼を採用し、その他の金属部品もステンレス鋼製としたため優れた耐食性を発揮します。このため表面処理が不要となります。
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
LMレール標準長さと最大長さ