特殊環境用LMガイド 低透磁率 HSR-M3形
磁場の影響を受けにくいLMガイドを豊富な実績のあるHSR形で実現。構成部品に低透磁率材料を使用することで比透磁率1.02を達成し、磁場環境下でも製品性能を発揮します。
また、40HRC以上の硬度を有しているため、低透磁率材料として知
られているSUS316と比べ大きな荷重を受けることができます。
サイズ : 15,20,25
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 2.3~5.8 / 基本静定格荷重 1.9~4.4
サイズ :
15,20,25
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 3~7.4 / 基本静定格荷重 2.7~6.2
サイズ :
15,20,25
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 2.3~5.8 / 基本静定格荷重 1.9~4.4
サイズ :
15,20,25
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 3~7.4 / 基本静定格荷重 2.7~6.2
サイズ :
15,20,25
特長
構造と特長

低透磁率 [比透磁率 = 1.02以下]
磁場の影響を受けにくいLMガイドを豊富な実績のあるHSR形で実現。
構成部品に低透磁率材料を使用することで比透磁率1.02を達成し、磁場環境下でも製品性能を発揮します。
また、40HRC以上の硬度を有しているため、低透磁率材料として知られているSUS316と比べ大きな荷重を受けることができます。
OnePoint
比透磁率とは・・・
物質の透磁率と真空の透磁率との比で、以下の計算式で示されます。
比透磁率の値が低いほど磁場の影響を受けにくくなります。

材質の硬度と比透磁率
HSR-M3形は、SUS316のような磁場の影響の受けにくさと、40HRC以上の硬さを兼ね備えた材質を採用しています。
そのため、磁場を気にすることなく設計いただくことができます。

磁場環境配置イメージ

HSR-M3形の場合:
磁性を帯びない材質のため、磁束に影響を与えにくい。

一般的な炭素鋼の場合:
磁性を帯びることで、磁束に影響を与える。
使用例
LMガイドHSR-M3形を用いることで、強磁場環境下でも磁場の影響を受けず、スムーズな動きを実現します。
MRI:磁気共鳴画像装置

各種試験装置

4方向等荷重
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して、同一定格荷重になるよう各ボール列を接触角45°で配置。これにより、あらゆる姿勢での使用が可能となり、より幅広い用途に対応できます。

ラインナップ
フランジタイプ C/LC サイズ : 15, 20, 25
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施し、取付ボルトを上下どちらからでも取付可能にした実用性の高いタイプ。
ブロック種類は、C(標準)、LC(ロング)をラインナップしています。

コンパクトタイプ R/LR サイズ : 15, 20, 25
LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプ。コンパクトな設計に最適です。
ブロック種類は、R(標準)、LR(ロング)をラインナップしています。
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
LMレール標準長さと最大長さ