種類
特長タグをハイライトする
- ボルト取付方向(上)
特長
構造と特長

構造特性
- ステンレス材を使用
構成部品はすべて、ステンレス等の特殊環境用部品で構成しています。 - 脱脂洗浄
洗浄剤で脱脂処理を施してあります。 - グリースを使用していない
ステンレス製のボールに信頼性の高い固体潤滑S膜を採用することで、グリースを使用しない潤滑を実現しました。

最大のメリット
真空度10-6[Pa]に達し、ケミカルコンタミネーション(有機物や水分等のガス状汚染)を嫌う箇所に適しています。
- ※ 最高温度150℃(瞬時200℃)まで使用可能。
固体潤滑S膜とは・・・
大気圧~高真空環境下での使用を目的に開発された完全な固体潤滑です。
また、他の固体潤滑方式に比べ、耐荷重・耐摩耗・密着性に優れた特性を有しています。
| 項目 | 大気 | 真空 | 使用環境 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦係数 | 耐摩耗 | 摩擦係数 | 耐摩耗 | ||
| 二硫化モリブデン(六方晶形) | 0.05~0.25 | △ | 0.02~0.1 | △ | 真空 |
| 銀(軟質金属) | 使用不可 | 使用不可 | 0.1~0.3 | △ | 真空 |
| DLC(ダイヤモンドライクカーボン) | 0.06~0.15 | ◎ | 0.3~0.5 | △ | 大気 |
| 固体潤滑S膜 | 0.02~0.05 | ○ | 0.01~0.03 | ○ | 大気、真空 |
真空環境におけるアウトガス
高真空環境でS膜成分のアウトガスは確認されません。

耐久性能
オイルフリーLMガイドは安定した耐久寿命を示します。

特殊環境用オイルフリーLMガイドの用途
| 業界 | 装置 | オイルフリーLMガイドの優位点 |
|---|---|---|
| 半導体・ FPD製造装置 | 露光機、有機EL製造装置 イオン注入装置、描画装置 |
|
| 分析・検査装置 | 質量分析装置、X線検査装置 |
|
| 宇宙産業 | 人工衛星、ロボットアーム |
|
オイルフリーLMガイドの定格寿命計算式

L10m :定格寿命 (km)
F0 :許容荷重 (N)
PC :計算荷重 (N)
α :使用条件を考慮した係数
- 注) 寿命はS膜の摩耗による寿命を表しております。
使用環境や稼動条件によりS膜の寿命は変動する可能性がありますので、必ずお客様の使用環境や稼動条件での評価確認をお願い致します。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能 -
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
| 製品 | コンテンツ |
|---|---|
| LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
| ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
| アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
LMレール標準長さと最大長さ
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能 -
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
| 製品 | コンテンツ |
|---|---|
| LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
| ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
| アクチュエータ | 可動部質量 ··· |