ボールリテーナ入り SKR コンパクト SKR26 SKR26 A/B モータ折返し カバー無し

A:SKR形の代表形番です。
B:SKR-A形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、高剛性・高負荷容量を実現したタイプです。

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • 高速
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • 省スペース

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 13000 / 基本静定格荷重 16500
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
  • ジャバラ(KR用)
  • ジャバラ(SKR用)

潤滑

  • 潤滑装置QZ(KR用)
  • 潤滑装置QZ(SKR用)

その他

  • センサ(KR用)
  • 中間フランジ(直結)(KR用)
  • 中間フランジ(折返し)(KR用)
  • XYブラケット(KR用)
  • センサ(SKR用)
  • 中間フランジ(直結)(SKR用)
  • 中間フランジ(折返し)(SKR用)
  • XYブラケット(SKR用)

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

  • ※1  メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
  • ※2  ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。
    SKR26のブロック2個(Bタイプ)は密着時に126.8mm(2個合計)となります。
  • ※3  形番構成⑩ハウジングA/中間フランジで「WN」を選択した場合は寸法が変わります。
    詳細は オプション:中間フランジ(折返し)(SKR用) をご参照ください。

※ インナブロック2個密着時の値です。
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
ストローク(mm)
(メカストッパ間ストローク)Aタイプ / Bタイプ
Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
60(68.4)/ ー
110(118.4)/45(54.2)
160(168.4)/95(104.2)
210(218.4)/145(154.2)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

注)Designer アイコンの遷移先は、セミオーダー品です。