ボールリテーナ入り SKR コンパクト SKR33 SKR33 C/D モータ折返し カバー付き

C:SKR-A形のインナブロックの全長を短くし、ストロークを伸ばしたタイプです。
( 適用形番:SKR33※ 、46形)
※SKR3320には、ショートタイプブロックはありません。
D:SKR-C形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、装置に適したブロック間スパンをとることができるため、高い剛性が得られます。
( 適用形番:SKR33※ 、46形)
※SKR3320には、ショートタイプブロックはありません。

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • 高速
  • ショートブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • 省スペース

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 11300 / 基本静定格荷重 11500
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
  • ジャバラ(KR用)
  • ジャバラ(SKR用)

潤滑

  • 潤滑装置QZ(KR用)
  • 潤滑装置QZ(SKR用)

その他

  • センサ(KR用)
  • 中間フランジ(直結)(KR用)
  • 中間フランジ(折返し)(KR用)
  • XYブラケット(KR用)
  • センサ(SKR用)
  • 中間フランジ(直結)(SKR用)
  • 中間フランジ(折返し)(SKR用)
  • XYブラケット(SKR用)
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • ※1  メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

※ インナブロック2個密着時の値です。
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
ストローク(mm)
(メカストッパ間ストローク)Cタイプ / Dタイプ
Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
70(80.5)/20(30)
120(130.5)/70(80)
220(230.5)/170(180)
320(330.5)/270(280)
420(430.5)/370(380)
520(530.5)/470(480)
620(630.5)/570(580)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

注)Designer アイコンの遷移先は、セミオーダー品です。