総ボールタイプ KR コンパクト KR20 KR20 A/B モータ折返し カバー無し
A:KR形の代表形番です。
B:KR-A形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、高剛性・高負荷容量を実現したタイプです。
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3590 / 基本静定格荷重 6300
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
- ジャバラ(KR用)
- ジャバラ(SKR用)
潤滑
- 潤滑装置QZ(KR用)
- 潤滑装置QZ(SKR用)
その他
- センサ(KR用)
- 中間フランジ(直結)(KR用)
- 中間フランジ(折返し)(KR用)
- XYブラケット(KR用)
- センサ(SKR用)
- 中間フランジ(直結)(SKR用)
- 中間フランジ(折返し)(SKR用)
- XYブラケット(SKR用)
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
- ※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
- ※2 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。
KR20のブロック2個(Bタイプ)は密着時に90mm(2個合計)となります。 - ※3 形番構成⑩ハウジングA/中間フランジで「WN」を選択した場合は寸法が変わります。
詳細は オプション:中間フランジ(折返し)(KR用) をご参照ください。
※ インナブロック2個密着時の値です。