総ボールタイプ KR コンパクト KR33 KR33 C/D モータ折返し カバー無し
C:KR-A形のインナブロックの全長を短くし、ストロークを伸ばしたタイプです。
( 適用形番:KR30H、33、45H、46形)
D:KR-C形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、装置に適したブロック間スパンをとることができるため、高い剛性が得られます。
( 適用形番:KR30H、33、45H、46形)
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 4900 / 基本静定格荷重 10000
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
- ジャバラ(KR用)
- ジャバラ(SKR用)
潤滑
- 潤滑装置QZ(KR用)
- 潤滑装置QZ(SKR用)
その他
- センサ(KR用)
- 中間フランジ(直結)(KR用)
- 中間フランジ(折返し)(KR用)
- XYブラケット(KR用)
- センサ(SKR用)
- 中間フランジ(直結)(SKR用)
- 中間フランジ(折返し)(SKR用)
- XYブラケット(SKR用)
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
- ※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
-
※2 ストローク可能範囲を算出する際のショートブロック長さを示します。
KR33のショートブロック2個(Dタイプ、QZ無し)は密着時に97.2mm(2個合計)となります。
※ インナブロック2個密着時の値です。
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
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。