ガイドボールブッシュ LG形 LG-L形
LG-S形のLGナット全長を長くし、負荷能力を向上させたロングタイプ。
基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 466~1203 / 基本静定格荷重 757~1916
シャフト径 :
4,6,8
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
- 防塵
潤滑
- 潤滑
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) 基本定格荷重は、1条列の負荷ボールが荷重の真下にくる時の値です。
許容トルクは、ラジアルすきまが最大時(+10μm)の参考値です。
許容モーメントは、1条列の負荷ボールが荷重の真下にある状態で、ラジアルすきまが最大時(+10μm)の参考値です。
呼び形番の構成例
- 注) ①LGシャフト単位、②LGナット単位でのお見積もり、ご発注が基本になります。
ご要望があれば、③LGシャフト+LGナットのセットでの対応も可能です。
ラジアルすきま特殊品、指定グリースの封入(標準は防錆油のみ塗布されています)、表面処理(THK AP-C処理、THKAP-CF処理、THK AP-HC処理)などの対応も可能です。
詳細はTHKにお問い合わせください。