リニアブッシュ LMケースユニット ケース付き SC形 35-50
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。
基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 1670~3820 / 基本静定格荷重 3140~7940
シャフト径 :
35,40,50

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
潤滑
- 潤滑
防錆
- 材質、表面処理
- 防塵
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表


寸法表に関する注意事項
- 注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リニアブッシュLM-MG形も組込めます。
(SC50形はステンレス鋼製はありません。)
組合わせリニアブッシュによる呼び形番例
組合わせリニアブッシュ | 呼び形番例 | |
---|---|---|
両シール付き | SC 40UU | 標準在庫品 |
シールなし | SC 40 | 受注生産品 |
ステンレス鋼両シール付き | SC 40MUU | 受注生産品 |
- 注) 給脂穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。