リニアブッシュ LMケースユニット ケース付き SH形

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。

  • ケース付き
  • 樹脂製リテーナ

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 88.2~863 / 基本静定格荷重 108~1370
シャフト径 : 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20
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
  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
    ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リニアブッシュLM-MG形も組込めます。
組合わせリニアブッシュによる呼び形番例
組合わせリニアブッシュ 呼び形番例
両シール付き SH 13UU 標準在庫品
シールなし SH 13 受注生産品
ステンレス鋼両シール付き SH 13MUU 受注生産品
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SH 3UU
SH 4UU
SH 5UU
SH 6UU
SH 8UU
SH 10UU
SH 12UU
SH 13UU
SH 16UU
SH 20UU

*印はゲスト会員はご利用いただけません。