リニアブッシュ フランジなし LM-GA形/LM-GA-AJ形/LM-GA-OP形

金属製リテーナタイプです。

  • すきま調整タイプ
  • 開放タイプ
  • フランジ無し
  • 金属製リテーナ

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 206~16400 / 基本静定格荷重 265~40000
シャフト径 : 6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,38,40,50,60,80,100,120
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
  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

flange_less_type_lm-ga_aj_op_ja_img_s02.jpg
flange_less_type_lm-ga_aj_op_ja_img_s03.jpg
flange_less_type_lm-ga_aj_op_ja_img_s04.jpg
寸法表に関する注意事項
  • 注) シール付きが必要な場合はご指定ください。(ただし、シールの耐熱温度は80℃とします。)



    すきま調整形(-AJ)と開放形(-OP)の内接円径と外径の精度および偏心は、分割前の値を示します。
  • 注) リニアブッシュの1軸1個使用ではモーメント負荷を避け、1軸2個以上使用し、各ブッシュの取付間距離は大きくとるようにしてください。
    LM10GA~120A形は標準で給脂穴が付いています。
    LM6GA、8SGA、8GA形で給脂穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
    詳細についてはTHKにお問い合わせください。
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LM 6GA
LM 8SGA
LM 8GA
LM 10GA
LM 12GA
LM 12GA-AJ
LM 12GA-OP
LM 13GA
LM 13GA-AJ
LM 13GA-OP
LM 16GA
LM 16GA-AJ
LM 16GA-OP
LM 20GA
LM 20GA-AJ
LM 20GA-OP
LM 25GA
LM 25GA-AJ
LM 25GA-OP
LM 30GA
LM 30GA-AJ
LM 30GA-OP
LM 35GA
LM 35GA-AJ
LM 35GA-OP
LM 38GA
LM 38GA-AJ
LM 38GA-OP
LM 40GA
LM 40GA-AJ
LM 40GA-OP
LM 50GA
LM 50GA-AJ
LM 50GA-OP
LM 60GA
LM 60GA-AJ
LM 60GA-OP
LM 80GA
LM 80GA-AJ
LM 80GA-OP
LM 100GA
LM 100GA-AJ
LM 100GA-OP
LM 120A
LM 120A-AJ
LM 120A-OP

*印はゲスト会員はご利用いただけません。