リニアブッシュ フランジなし LM-L形

標準形のリテーナが2個組込んであるため、定格荷重が大きいです。

  • ロングタイプ
  • フランジ無し
  • 樹脂製リテーナ

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 139~7650 / 基本静定格荷重 216~20000
シャフト径 : 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50,60

ステンレス鋼製品の25ML,30MLは、2025/7/8で生産終了となります。
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
  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項
  • 注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
    シール付きが必要な場合はご指示ください。



  • 注) ステンレス鋼製品(LM3ML~20ML)も製作致しますのでTHKにお問い合わせください。
    給脂穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
    詳細についてはTHKにお問い合わせください。
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
呼び形番
標準形
Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LM 3L
LM 4L
LM 5L
LM 6L
LM 8L
LM 10L
LM 12L
LM 13L
LM 16L
LM 20L
LM 25L
LM 30L
LM 35L
LM 40L
LM 50L
LM 60L

*印はゲスト会員はご利用いただけません。