リニアブッシュ フランジなし LME形/LME-AJ形/LME-OP形

欧州で一般的に使用されている寸法シリーズです。

  • すきま調整タイプ
  • 開放タイプ
  • フランジ無し
  • 樹脂製リテーナ

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 206~7350 / 基本静定格荷重 265~16000
シャフト径 : 5,8,12,16,20,25,30,40,50,60,80
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
  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項
  • 注) LME60形以下のリニアブッシュは、合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。 使用温度が80℃をこえるときは、金属製リテーナを組込んだものを、呼び形番末尾にAの記号をつけてご指定ください。



    シール付きが必要な場合はご指示ください。(ただし、シールの耐熱温度は80℃とします。)



    すきま調整形(-AJ)と開放形(-OP)の内接円径と外径の精度および偏心は、分割前の値を示します。
  • 注) 金属製リテーナの場合は、下記のリニアブッシュ形状となります。
    リニアブッシュの1軸1個ではモーメント負荷を避け、1軸2個以上使用し、各ブッシュの取付間距離は大きくとるようにしてください。
    油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
    詳細についてはTHKにお問い合わせください。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LME 5
LME 5-AJ
LME 8
LME 8-AJ
LME 12
LME 12-AJ
LME 16
LME 16-AJ
LME 16-OP
LME 20
LME 20-AJ
LME 20-OP
LME 25
LME 25-AJ
LME 25-OP
LME 30
LME 30-AJ
LME 30-OP
LME 40
LME 40-AJ
LME 40-OP
LME 50
LME 50-AJ
LME 50-OP
LME 60
LME 60-AJ
LME 60-OP
LME 80GA
LME 80GA-AJ
LME 80GA-OP

*印はゲスト会員はご利用いただけません。