リニアブッシュ 角フランジ LMCK-L形

外筒の中心付近でワークを取付できるため、フランジの両側にバランスよく荷重、スペースが分散されます。ストロークを左右均等にしたいときに優れています。

  • ロングタイプ
  • フランジ形(角形)
  • センターフランジ
  • 樹脂製リテーナ

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 324~1560 / 基本静定格荷重 529~3140
シャフト径 : 6,8,10,12,13,16,20,25

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
潤滑

  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項
  • 注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
    シール付きが必要な場合はご指示ください。
  • 注) 給脂穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
    詳細についてはTHKにお問い合わせください。
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
オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番
標準形
Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LMCK 6L
LMCK 8L
LMCK 10L
LMCK 12L
LMCK 13L
LMCK 16L
LMCK 20L
LMCK 25L

*印はゲスト会員はご利用いただけません。