リニアブッシュ 角フランジ LMK-M形

LMF形のフランジを4箇所平取りしたタイプ。丸フランジ形に比べ芯高さが低く済み、コンパクトな設計が可能です。

  • フランジ形(角形)
  • 樹脂製リテーナ
  • ステンレスタイプ

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 206~1570 / 基本静定格荷重 265~2750
シャフト径 : 6,8,10,12,13,16,20,25,30
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
  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項
  • 注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
    シール付きが必要な場合はご指示ください。
  • 注) 外筒、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているので、耐食性、耐環境性に優れています。
    給脂穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
    詳細についてはTHKにお問い合わせください。
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
呼び形番
標準形
Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LMK 6M
LMK 8SM
LMK 8M
LMK 10M
LMK 12M
LMK 13M
LMK 16M
LMK 20M
LMK 25M
LMK 30M

*印はゲスト会員はご利用いただけません。