リニアブッシュ LMシャフト/LMシャフトサポート SF形

高品質なリニアブッシュLM形の専用LMシャフトを用意しています。 端末加工もご要求に応じて加工します。

軸径 : 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,38,40,50,60,80,100
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
  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

THKでは高品質なリニアブッシュ専用LMシャフトを製作しています。

  • (1)  【主な材質】
    SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
    THK5SP(THK標準材)
    SUS440C相当
    【硬さ】58~64HRC(SUJ2,THK5SP)、56HRC以上(SUS440C相当)
    【硬化層深さ】0.8~2.5mm(軸径により異なる)
    【表面粗さ】Ra0.4以下
    【LMシャフトの真直度】50μm/300mm以下

  • (2)  軸径許容差がg5、h5の精密級LMシャフトも準標準として製作しています。

単位:mm

呼び形番
軸径 製作長さ L
d 許容差 最小長さ 最大長さ
g6 mm
3 ?2
?8
20 400
4 ?4
?12
20 400
5 ?4
?12
20 500
6 ?4
?12
20 1500
8 ?5
?14
20 1500
10 ?5
?14
30 1500
12 ?6
?17
30 1500
13 ?6
?17
30 1500
16 ?6
?17
40 3000
20 ?7
?20
40 3000
25 ?7
?20
50 3000
30 ?7
?20
60 3000
35 ?9
?25
70 3000
38 ?9
?25
100 3000
40 ?9
?25
100 3000
50 ?9
?25
100 3000
60 ?10
?29
200 3000
80 ?10
?29
200 3000
100 ?12
?34
200 3000

注) ※は受注製作品です。

寸法表に関する注意事項

■ 中空LMシャフト寸法

重量軽減などの目的で中空LMシャフトが必要な場合は、表1 に示す寸法の材料を常時在庫していますのでご利用ください。

表1 中空LMシャフト寸法
単位:mm
適用形番 LMシャフト
外径
d
内径
(ød4)
質量
(kg/m)
中実軸 中空軸
LM 8 8 3 0.4 0.34
LM 10 10 4 0.62 0.52
LM 12 12 6 0.89 0.67
LM 13 13 7 1.05 0.75
LM 16 16 9 1.59 1.09
LM 20 20 10 2.47 1.86
LM 20 20 14 2.47 1.26
LM 25 25 15 3.86 2.47
LM 30 30 16 5.56 3.98
LM 35 35 20 7.57 5.1
※ LM 38 38 22 8.92 5.93
LM 40 40 22 9.88 6.89
LM 50 50 25 15.5 11.6
LM 60 60 32 22.3 16.0
※ LM 80 80 52.5 39.6 22.5
※ LM 100 100 67.5 61.8 33.7

注)※ 印は受注製作となります。
  LMシャフトの内径部は素材のまま加工していません。
  表面処理もしていないため発錆の可能性があります。

■ 特殊加工品

図1 に示すような、タップ、フライス、ねじ、貫通穴、段付加工などの特殊加工も、ご要求に応じて行います。

■ 専用シャフト

リニアブッシュの専用シャフトは、表面を直接ボールが転動するので、硬さ、表面粗さおよび寸法精度に十分注意して製作する必要があります。
専用シャフトを製作する場合、シャフトの表面硬さは寿命に大きく影響しますので、材質、熱処理は以下の仕様を参照ください。

材質

高周波焼入れによる表面硬化に適した材質として以下などが一般的に使用されます。
・ SUJ2(JIS G 4805 高炭素クロム軸受鋼)
・ SK3~6(JIS G 4401 炭素工具鋼)
・ S55C(JIS G 4051 機械構造用炭素鋼)
そのほか特殊用途として耐食性のあるマルテンサイト系ステンレス鋼SUS440Cが使用される場合もあります。

硬さ

表面硬さは58HRC(≒653HV)以上、硬化層の深さはリニアブッシュの大きさによりますが一般用として2mm前後を推奨します。

表面粗さ

円滑な転がりを得るためにRa0.4以下に仕上げてください。

■ リニアブッシュのすきま調整形・開放形のボール条列、質量表

軸径 すきま調整形 開放形
呼び形番 ボール条列 質量
g
呼び形番 ボール条列 質量
g
6 LM 6-AJ 4 7.8 - - -
8 LM 8S-AJ 4 10 - - -
LM 8-AJ 4 14.7 - - -
10 LM 10-AJ 4 29 - - -
12 LM 12-AJ 4 31 - - -
13 LM 13-AJ 4 42 LM 13-OP 3 34
16 LM 16-AJ 5(4) 68 LM 16-OP 4(3) 52
20 LM 20-AJ 5 85 LM 20-OP 4 69
25 LM 25-AJ 6(5) 216 LM 25-OP 5(4) 188
30 LM 30-AJ 6 245 LM 30-OP 5 210
35 LM 35-AJ 6 384 LM 35-OP 5 350
38 LM 38-AJ 6 475 LM 38-OP 5 400
40 LM 40-AJ 6 579 LM 40-OP 5 500
50 LM 50-AJ 6 1560 LM 50-OP 5 1340
60 LM 60-AJ 6 1820 LM 60-OP 5 1650
80 LM 80-AJ 6 4320 LM 80-OP 5 3750
100 LM 100-AJ 6 8540 LM 100-OP 5 7200
120 LM 120-AJ 8 14900 LM 120-OP 6 11600
  • 注) 表のボール条列は樹脂リテーナの場合で、金属リテーナのボール条列は( )となります。
呼び形番の構成例

※ 複数の記号が付く場合はアルファベット順とする。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SF 3
SF 4
SF 5
SF 6
SF 8
SF 10
SF 12
SF 13
SF 16
SF 20
SF 25
SF 30
SF 35
SF 38
SF 40
SF 50
SF 60
SF 80
SF 100

*印はゲスト会員はご利用いただけません。