LMローラー LR形/LR-Z形 LR形/LR-Z形
LR形は、取付面に溝加工し、はめ込んで使用します。軌道台に加工された4ヶ所の穴をボルトで固定し取付けます。(取付金具SM形、SE形も使用できます。) LR-Z形は、樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLR形と同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防塵効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 21.6〜285 / 基本静定格荷重 39.9〜577
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
- スプリングパッド PA形
- 取付金具
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) LR形にはUUシール付きタイプはありません。
- 注) *印のボルトは、六角穴付きボルトを使用すると干渉する場合があるのでご注意ください。