LMローラーは、精密研削された剛性のある軌道台の外周に組込まれた杵形ローラーがリテーナで保持され、無限循環運動をします。軌道台の負荷域の中央部に軌道台と一体加工されたセンタガイドが設けてあり、ローラーのスキュー(たおれ)を常時矯正する独特な構造のため、なめらかな転がり運動が得られます。各種NC工作機械のXYZのガイド部、精密プレスラムガイド部、プレス金型交換装置、各種重量物搬送装置等に使用されています。