精密リニアパック ER形 ER形

ER形は、ステンレス鋼板を精密成形し、熱処理したあとで研削仕上げされたスライドユニットです。
アウタレールとインナのV溝間を、ボールが転がり運動してスライドする構造で、そのボールがインナに取付けられているボールケースの中を循環し、無限直線運動を行う極薄軽量タイプのユニットです。磁気ディスク装置、電子機器、半導体製造装置、医療機器、測定機器、プロッタ装置、複写機など広範囲に使用されています。

  • 軽量
  • コンパクト
  • 高速応答性

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 54.9〜215 / 基本静定格荷重 72.5〜315
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
  • ※最大ねじ込み深さlを超えないようにねじの長さを設定してください。
  • 注)ER513形およびER616形のアウタレールを固定するねじは、精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番小ねじ)、ER920形およびER1025形のアウタレールを固定するねじは、十字穴付きなべ小ねじを使用してください。
呼び形番 種類 ねじの呼び×ピッチ
ER 513 0番なべ小ねじ
(1種)
M2×0.4
ER 616 M2.6×0.45
ER 920 十字穴付き
なべ小ねじ
M3×0.5
ER 1025 M4×0.7

※1日本写真機工業会団体規格 JCIS 10-70精密機器用十字穴付き小ねじ(0番小ねじ)
※2十字穴付きなべ小ねじ JIS B 1111

呼び形番の構成例

(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
ER513+40L
ER513+60L
ER513+80L
ER616+45L
ER616+70L
ER616+95L
ER920+50L
ER920+80L
ER920+110L
ER1025+60L
ER1025+100L
ER1025+140L

*印はゲスト会員はご利用いただけません。