精密リニアパック 製品取扱い上の注意事項

取扱い

  1. 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
  2. 精密リニアパックを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
  3. 精密リニアパックのインナをアウタレールからはずしたり、オーバーランさせるとボールが脱落しますので、ご注意ください。
  4. 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

  1. 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
  2. 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
  3. 80℃を超えての使用は避けてください。
  4. 転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
  5. 転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
  6. 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。
  7. 微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にフルストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。

潤滑

  1. 防錆油を洗浄液で充分洗浄した後、潤滑剤を塗布してからお使いください。なお、使用グリースは長時間潤滑性を維持するTHK AFCグリースを推奨します。また、クリーンルームでの潤滑は、低発塵グリースTHK AFE-CAおよび、THK AFFグリースを推奨します。
  2. 異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
  3. 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
  4. 製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
  5. 温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によって精密リニアパックの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
  6. 給脂後はグリースの撹拌抵抗により精密リニアパックの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
  7. 給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
  8. グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
  9. 使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

取付け

精密リニアパックER形の取付面は、極力高い精度に仕上げてください。またER513形、ER616形のアウタレール固定には精密機器用0番なべ小ねじ、ER920形、ER1025形のアウタレール固定には十字穴付きなべ小ねじ( 表1 参照)を別途ご購入の上使用してください。(ER513形、ER616形に通常の小ねじを使用した場合、インナとねじ頭部が接触することがあります。)

表1  アウタレール固定ねじ
呼び形番 種類 ねじの呼び×ピッチ
ER 513 0番なべ小ねじ
(1種)
M2×0.4
ER 616 M2.6×0.45
ER 920 十字穴付き
なべ小ねじ
M3×0.5
ER 1025 M4×0.7

※1日本写真機工業会団体規格 JCIS 10-70
 精密機器用十字穴付き小ねじ(0番小ねじ)
※2十字穴付きなべ小ねじ JIS B 1111

保管

精密リニアパックは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。