チェンジナット DCMA形 DCMA形

直線運動を回転運動に回転運動を直線運動に効率70%で容易に転換することができます。
リードが大きいため低速回転で早送り機構をつくるのに最適です。

  • 耐摩耗性

動的許容推力F(N):2300〜28500

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
寸法表に関する注意事項
  • 注1) チェンジナット(DCMB8T形、DCMB12T形は除く)とスクリュー軸の呼び形番に付くT記号は転造を表します。それぞれ単体でのご購入が可能で、その場合は呼び形番の構成例をご参照ください。なお、チェンジナットとスクリュー軸をセットでご発注になる場合は、形番構成の末尾にのみT記号をご指示ください(→下記の呼び形番の構成例を参照)。
  • 注2) ミニチュアチェンジナットDCMB8T形、DCMB12T形の材料は含油プラスチックを使用しています。(外径の寸法許容 差は特殊となります。)
  • 注3) 動的許容トルク(T)、動的許容推力(F)は、スクリューの歯面の接触面が9.8N/mm2となるときの数値を示します。最大軸方向荷重(停止時、動作時にかかわらず)は動的許容推力以下とし、 表1 の安全係数を考慮して選定する必要があります。
  • 注4) フランジの静的許容荷重(P)とは、右図のような負荷に対するフランジの強度を示します。
  • ☆印: スクリュー軸は受注製作品です。
  • ★印: スクリュー軸とチェンジナットは受注製作品のため、軸とナットとのセット販売のみとなります。
呼び形番の構成例

注) スクリュー軸は全ねじにて出荷します。納入時の軸長はお客様での端末加工を考慮し、形番上でご指定の軸長よりも長くなります。
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
DCMA 15T
DCMA 17T
DCMA 20T
DCMA 25T
DCMA 30T
DCMA 35T
DCMA 40
DCMA 45
DCMA 50

*印はゲスト会員はご利用いただけません。