×

机器人行走轴的实际案例

CASE STUDY
  • 直线运动部件预测检测

下面将通过长型机器人搬运轴发生故障,在严苛的动作环境下更换导轨频度等「困扰点」实例来介绍OMNIedge的特点。

客户的困扰

1:长型机器人搬运轴发生故障,造成突然停机!

将多根LM滚动导轨连接成15m、20m等长型搬运轴。拼接部分存在破损、精度不足等情况,定期更换需要3天左右时间,但如果是突发停止,就会造成长时间的大停机。(更换还包含演示作业)

2:在运行环境严苛的工序中,滚动导轨更换频次较高!

机器人搭载在搬运轴上,在各工序中使用。由于焊接、取出、搬运、特殊加工等工序周边环境非常恶劣,甚至会造成加工粉尘及使用的液体、雾气进入,导致滚动导轨破损。虽然也采取了相关的环境保护措施,但是否有方法能够提前知道导轨的状态呢?

通过OMNIedge采取措施!

部件的健康状态可视化

通过将原本依靠经验、直觉及五官来判断的部件状态数值化,可准确了解情况。

简单后加装


只需安装专用传感器,接通电源后即可自动构建网络。

超过阈值,将部品的异常情况通知给设备端。

将部品的异常情况通知给设备端。在发生突然停止导致的大面积停机或者发生故障之前发出通知。

效果图

这样或许就可以防止突发的机器停机或大面积停机!


"所需时间"

大面积停机➡修复10小时(平时工作日)
计划停机➡修复3小时(休息日非工作日)

因为LM导轨等部件位于设备的底部,所以需要更长的更换时间,如果能够提前掌握趋势,将会带来显著效果。

要避免产生额外成本,
就要注意做好计划性维护!!


"额外成本"

突然停机➡可能会产生数百万日元~1000万日元以上的费用・・・
计划性停机➡则无费用,或费用仅为突然停机的1/3

大家肯定都想避免如此巨大的成本差异吧,
OMNIedge安装简单,维保时可快速更换传感器,更换后也可继续使用。