긴 로봇 운반 축에서 발생한 고장과 가혹한 작업 환경에서의 빈번한 가이드 교체와 같은 문제의 실제 사례를 바탕으로 OMNIedge의 장점을 소개합니다.
고객의 고민
긴 로봇 이송 축에서 고장이 발생하면 장시간의 가동 중지가 발생합니다.

여러 개의 LM 가이드를 연결하여 15m, 20m와 같은 긴 이송 축을 구성하고 있습니다. 이음매에서의 손상이나 정확도 부족과 같은 여러 요인이 있지만, 정기적인 교체에는 약 3일이 소요되며, 갑작스러운 고장으로 인해 긴 가동 중지가 발생할 수 있습니다(교체 시 로봇 교육 작업이 포함됩니다).
작업 환경이 열악한 공정에서 LM 가이드의 교체 빈도가 높습니다.

이송 축 위에는 로봇이 장착되어 있으며 다양한 공정에서 사용됩니다. 용접, 취출, 이송 및 특수 가공 중 주변 환경이 매우 열악하기 때문에 가공 중 발생하는 입자, 액체 및 미스트가 유입되어 LM 가이드 손상으로 이어질 수 있습니다. 환경에 대한 대책은 마련하고 있지만, LM 가이드의 상태를 사전에 파악할 방법이 있을까요?
OMNIedge로 해결 가능합니다.

부품의 상태를 가시화합니다.
기존에는 부품 상태를 사람의 경험, 직관, 오감에 의존하여 판단했으나, OMNIedge는 이를 수치화하고 시각화함으로써 상황을 보다 정확하게 이해할 수 있게 합니다.

기존 장비에 간편하게
추가 설치할 수 있습니다.
전용 센서를 설치하고
전원을 켜기만 하면 네트워크가 자동으로 설정됩니다.

임계값을 초과하면
이메일로 알림을 받게 됩니다.
센서가 부품의 이상을 감지하면
담당자에게 이메일로 알림을 보내고, 대규모 중단이나 고장이 발생하기 전에 미리 알려줍니다.
기대할 수 있는 효과는 무엇인가요?

이로 인해 갑작스러운 기계 고장과 장시간 중단을 방지할 수 있을 것입니다!
소요 시간
➡장시간 중단 수리: 10시간 (평일)
➡계획된 중단 수리: 3시간 (주말)
LM 가이드는 장비의 기초 부분에 위치하기 때문에 교체하는 데 시간이 더 소요될 수 있습니다. 사전에 경향을 파악하는 것이 큰 차이를 만들 수 있습니다.

예상치 못한 비용이 발생하지 않도록 계획적인 유지보수를 신경 쓰겠습니다!
예상치 못한 비용
➡장시간 중단 비용: 수백만 원에서 1,000만 원 이상
➡계획된 중단 비용: 없음 또는 장시간 중단의 1/3
이렇게 큰 비용 지출을 피하고 싶을 때 OMNIedge는
설치가 쉬워 유지보수 시 센서를 간편하게 교체할 수 있으며, LM 가이드를 교체한 후에도 지속적으로 사용할 수 있습니다.