THK präsentiert auf der automatica 2025 eine breite Palette an Produkten, die den Anforderungen moderner Automatisierungs- und Robotiksysteme gerecht werden. Zum Portfolio gehören mechanische Komponenten wie Linearführungen (LM Guide), Kugelgewindetriebe, Drehlager und Aktuatoren. Diese Produkte zeichnen sich durch hohe Präzision und Steifigkeit aus und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen in der Robotik und der industriellen Automatisierung.
Ein Highlight am Stand ist der neue IoT-Service OMNIedge, der eine prädiktive Fehlererkennung ermöglicht. Durch die kontinuierliche Zustandsüberwachung von Komponenten erkennt das System frühzeitig potenzielle Störungen und gibt rechtzeitig Warnmeldungen aus. So können ungeplante Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität in der Fertigung nachhaltig gesteigert werden.
THK stellt vom 24. bis 27. Juni 2025 auf der automatica in München aus, der führenden internationalen Fachmesse für intelligente Automatisierung und Robotik.
Besuchen Sie uns in Halle B6, Stand 131.
24 – 27 Juni 2025
Exponate
MECHANISCHE KOMPONENTEN
Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten, Austellungen und Demo-Units für intelligente Automatisierung und Robotik veranschaulichen.
- Optimiert für Hochbeschleunigs-Betrieb
- Geringer Verschiebewiderstand
- Stabile Laufeigenschaften durch Zahnstangen-Ritzel-Mechanismus
- Miniaturführung für Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit hoher Beschleunigung
- Gleichmäßiger Verschiebewiderstand
- Kompatible Montagemaße
- Rollenführung für leichtgängige Positionierungen auf Linear- und Bogenschienen
- Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s
- Zwei Varianten verfügbar: Wagen für definierten Bogenradius und Wagen für variable Kurvenverläufe
IoT-Service für die Lineartechnik「OMNIedge」

OMNIedge ist ein System, das den Status von Maschinenkomponenten diagnostisiert und eine vorausschauende Fehlererkennung durchführt.
Es funktioniert durch die Installation von Sensoren an vorhandenen Komponenten, um deren Beschädigung und Schmierstatus zu überwachen. Dazu es sammelt Daten zur Analyse und Bereitstellung von Warnungen.
Folgen Sie uns
Find us
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu