automatica 2023 title

THK va présenter une large gamme de produits conçus pour satisfaire a la demande des derniers systèmes d’automatisation. Cela comprend des composants mécaniques tels que les guidages linéaires (LM Guide) , les vis a billes, les roulements a rouleaux croisés, ainsi que les actionneurs. Ces produits sont conçus pour présenter une grande précision et rigidité, permettant des opérations précises et fiables dans la robotique.

De plus, THK va présenter son nouveaux service IoT, OMNIedge, qui permet de faire de la maintenance prédictive en suivant les composants et en alertant avant la panne. Ce service permet de maintenir une performance optimale et de réduire les temps d’arrêt machine.

THK exposera a automatica 2025, le salon leader en automation et robotique, qui aura lieu du 24 au 27 Juin 2025, au salon de Munich. Vous pouvez trouver THK HALL B6 STAND 131.

June 24 – 27, 2025

Produits d’exposition

LES COMPOSANTS MÉCANIQUES

Trouver toutes les informations concernant nos produits, nos expositions et nos unités de démonstration montrant les avantages de la gamme THK pour l’automatisation et la robotique.

Guidage Linéaire Miniature VRG
  • Optimisé pour les fortes accélérations
  • Faible effort résistant
  • Permet un mouvement stable avec un entrainement pignon crémaillère
Préhenseur Adaptatif Série TNH
  • Idéal pour utilisation avec des robots collaboratifs et pour les équipements de manutention
  • Grande flexibilité: pas besoin de changer de préhenseur pour différentes pièces
  • Leger et facile a installer
Guidage Linéaire Miniature
  • Guidage Miniature pour forte accélération et haute vitesse
  • Douceur de mouvement et faible effort résistant
  • Dimensions interchangeables
Roulement a rouleau haute vitesse RT
  • Conçu pour les rotations à haute vitesse
  • Permet des hautes vitesses de rotation (DN value : 300,000)
  • Facile a installer
Guidage courbe et linéaire
  • Guidage a rouleaux pour des mouvements curvilignes et linéaires doux
  • Vitesse jusqu’a 5 m/s
  • Deux types de chariots disponibles: pour mouvement courbe a rayon fixe et pour mouvement a multiples rayons
Système de Transport Polyvalent
  • Les moteurs linéaires permettent des déplacements rapides
  • Combine grande flexibilité et grande précision
  • Positionnement libre

Un Service d’Internet des Objets pour la Fabrication「OMNI edge」

OMNI edge est un service proposé par THK qui permet de faire de la maintenance prédictive.

Suivez nous

THK GmbH linkedIn
THK France S.A.S. linkedIn


A propos de nous

THK Applications

Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu