automatica 2023 title

THK presenterà un’ampia gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di automazione. Tra questi componenti meccanici troverete guide lineari (LM Guide), viti a ricircolo di sfere, cuscinetti rotanti e attuatori. Questi prodotti sono sviluppati per offrire un’elevata precisione di movimento e rigidità, garantendo un funzionamento preciso e affidabile nelle applicazioni robotiche.

Inoltre, THK presenterà il nuovo servizio IoT, OMNIedge, che consente il rilevamento predittivo dei guasti monitorando lo stato dei componenti e fornendo segnalazioni preventive. Questo servizio contribuisce a mantenere prestazioni ottimali e a ridurre i tempi di fermo nei processi produttivi.

THK sarà presente ad Automatica 2025, la fiera di riferimento per l’automazione intelligente e la robotica, dal 24 al 27 giugno 2025 a Messe Munchen. Troverete la THK presso lo STAND 131, HALL B6.

June 24 – 27, 2025

Prodotti da esposizione

COMPONENTI MECCANICI

Trovate tutte le informazioni sui nuovi prodotti, le esposizioni e le unità demo che mostrano i vantaggi del portafoglio prodotti THK per la Smart Automation e la Robotica.

Guida lineare miniaturizzata VRG
  • Ottimizzato per  prestazioni ad alta accelerazione
  • Bassa resistenza allo scorrimento
  • Movimento stabile tramite un meccanismo a cremagliera e pignone
Sistema di pinza adattiva TNH
  • Ideale per l’uso con robot collaborativi e apparecchiature di handling
  • Non richiede il cambio della pinza per pezzi di lavoro diversi
  • Leggero e facile da installare
Guida lineare miniaturizzata
  • Guida miniaturizzata per alta accelerazione e alta velocità
  • Movimento fluido con minima resistenza allo scorrimento
  • Dimensioni di montaggio intercambiabili
Anello a rulli ad alta velocità RT
  • Progettato per rotazione ad alta velocità
  • Rotazione ad alta velocità (valore DN: 300,000)
  • Facile da installarel
CurviLinear Wheel Guide
  • Sistema di guide a rulli per movimenti fluidi su guide lineari e curve
  • Velocità fino a 5 m/s
  • Disponibile in due versioni: tratti con curvature fisse e tratti con curvature diverse
Sistema di trasporto versatile
  • Il motore lineare consente operazioni ad alta velocità
  • Gestisce produzione ad alta varietà con posizionamento ad alta precisione
  • Slitte a posizionamento libero

Un servizio IoT per la produzione「OMNI edge」

OMNI edge è un servizio proposto da THK che consente il rilevamento predittivo dei guasti.

Seguici

THK GmbH linkedIn
THK France S.A.S. linkedIn


Chi siamo

THK Applications

Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu