automatica 2023 title

THK, modern otomasyon sistemlerinin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesini sergileyecek. Bunlar arasında doğrusal hareket bileşenleri (LM Guide), bilyalı vidalar, döner yataklar ve aktüatörler gibi temel mekanik parçalar yer alıyor. Bu ürünler, yüksek salınım hassasiyeti ve rijitlik sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, robotik ve endüstriyel uygulamalarda hassas ve güvenilir çalışma sunar.

THK ayrıca, bileşenlerin durumunu izleyerek arızaları önceden tespit edebilen ve sorunlar oluşmadan önce uyarı veren yeni IoT tabanlı kestirimci bakım hizmeti OMNIedge’i tanıtacak. Bu hizmet, üretim süreçlerinde performansın korunmasına ve duruş sürelerinin azaltılmasına katkı sağlar.

Automatica 2025, akıllı otomasyon ve robotik alanında dünyanın önde gelen fuarı olarak, 24–27 Haziran 2025 tarihleri arasında Messe München’de gerçekleştirilecektir. THK’yı HOL B6, STANT 131’de ziyaret ederek otomasyon teknolojisinin geleceğini keşfedin.

June 24 – 27, 2025

Sergi ürünleri

MEKANİK BİLEŞENLERİ

THK’nın Akıllı Otomasyon ve Robotik ürün portföyünün avantajlarını gösteren yeni ürünler, sergiler ve demo üniteleri ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Mini LM Guide VRG
  • Yüksek ivmeli uygulamalar için optimize edilmiştir
  • Düşük sürtünme direnci sayesinde verimli hareket
  • Pinyon ve kremayer mekanizmasıyla kararlı çalışma
Adaptif Gripper Serisi TNH
  • İş birliğine dayalı robotlar ve taşıma sistemleri için idealdir
  • Farklı iş parçaları için gripper değiştirmeye gerek yoktur
  • Hafif ve kolay monte edilebilir yapı
Mini LM Guide
  • Yüksek ivme ve yüksek hızlı işlemler için tasarlanmıştır
  • Düşük sürtünme direnciyle akıcı hareket
  • Değiştirilebilir montaj boyutları sayesinde esnek kurulum
Yüksek Hızlı Rulman Halkası RT
  • Yüksek hızlı döner uygulamalara özel yapı
  • 300.000 DN değeri ile üstün döner performans
  • Kolay ve kullanıcı dostu kurulum
CurviLinear Wheel Guide
  • Doğrusal ve eğrisel raylar üzerinde akıcı hareket sağlayan makaralı kızak sistemi
  • 5 m/s hıza kadar çalışabilme
  • İki model seçeneği: sabit eğrilikli ve çoklu eğrilikli taşıyıcılar
Çok Yönlü Taşıma Sistemi
  • Doğrusal motor tahriki ile yüksek hızlı operasyonlar
  • Yüksek çeşitlilikte üretimde yüksek hassasiyetli konumlama
  • Serbest konumlandırmalı kızaklar ile esnek düzenleme

Üretim için loT Hizmeti「OMNI edge」

OMNI edge, THK tarafından sunulan ve tahmine dayalı arıza tespitine olanak tanıyan bir hizmettir.

Bizi takip edin

THK GmbH linkedIn
THK France S.A.S. linkedIn


Hakkımızda

THK Applications

Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu