私たちTHKは、独創的な発想と独自技術により直線運動案内(Linear Motion Guide-LMガイド)を世界で初めて製品化し、要素部品からFAソリューションまでご提案するものづくり企業です。
本サイトは、食品工場の生産効率を高めるために自動化・省力化に課題をお持ちの方や食品機械などを設計する方の課題解決に向けた製品・サービスをご紹介します。
【搬入搬出】食品工場現場を搬送ロボットで自動化
フレキシブル次世代搬送ロボット「SIGNAS®」

重量物搬送を自動化
ルートテープレスで経路設定が簡単な搬送ロボット
最大可搬重量が500kgと1tのタイプをラインナップした搬送ロボット「SIGNAS®」です。
SLAM式自律搬送ロボット「Oasis」
停止精度が高い搬送ロボット
最大可搬重量2t(2t以上は要相談)のSLAM式自律搬送ロボット「Oasis」です。
本動画は輸入元・総代理店テクトレ株式会社殿のチャンネルにリンクします。
ワークの具体例:プラケース、番重、原材料、風袋、缶、廃棄品、使用済みユニフォーム
こんなシーンにも対応:濡れた路面、洗浄工程(洗浄後の番重搬送)
食品工場の自働化/省力化に貢献するSIGNAS®の活用例
FOOMA JAPANのショウケンガリレイ株式会社様ブースで展示されたSIGNASの活用例をご紹介します。食品業界における人手不足の課題解決として、搬送ロボットによる自動化の需要が拡大しており、SIGNASはテープレス、外部連携などカスタムし易い点をご評価頂き「自動化/省力化」「食品工場の人手不足対策」に貢献するラインの一部として活用されています。ショウケンガリレイ株式会社様の事例では、トンネルフリーザーからコンベアで排出されたワークがパレットに協働ロボットで移載され、その後、SIGNAS積載コンベアにパレットが自動で供給/排出されます。本動画ではSIGNASへのパレット自動供給/排出および積載移動の映像をご覧いただけます。
【食品製造工程】調理や箱詰めの自動化
アソートや仕分け作業に最適な異形状対応のロボットハンド
PRS x TNHピッキングデモ
形状の異なる食品や緩衝材などの詰合わせ、仕分け作業にハンド交換無しで対応できるロボットハンド「PRS」と「TNH」です。
PRSは専用グローブを装着することで水のかかる現場でも作業が可能で、24時間・休日の稼働を実現します。
店舗内の調理にも活用可能なコンビネーションロボット
【食品機械向け】食品工場の環境に適した機械要素部品
異物混入などを防ぐフルカバー構造製品
クリーンアクチュエータ(CKSF・CKRF・CSKR・CGL)
フルカバー構造のクリーン環境にも適した低発塵機構を有する電動アクチュエータ全4形番をご紹介します。
【耐水・防錆】食品機械用 L700グリース

L700グリースは、NSF International ※ に認証登録された H1グリースです。高級合成油を基油とし、カルシウムスルフォネートコンプレックス系増ちょう剤の使用により、耐水性・防錆性、極圧性に優れた医療・医薬・食品機械用グリースです。※公衆安全衛生に基づく第三者認証機関
【防錆・耐食】直動システムの表面処理(THK-AP処理)

防錆・耐食性向上の目的で直動システムに表面処理を施せます。THKでは表面処理としてTHK-AP処理をご用意しており、主にAP-HC、AP-C、AP-CFの3種類があります。AP-HCは工業用硬質クロムめっき、AP-Cは工業用黒クロム皮膜処理、AP-CFは工業用黒クロム皮膜処理+特殊フッ素樹脂コーティングの複合表面処理を施しています。
【高温】最高使用温度150℃に対応したLMガイド(HSR-M1形)

最高使用温度を150℃までに向上させた耐食性に優れているLMガイドです。常温から高温まで温度が変化してもグリースによる転がり抵抗値の変動が小さい高温用グリースを採用しています。HSR-M1形の他にSR-M1形、RSX-M1形、RSR-M1形のラインナップがあります。
【耐食】高耐食用LMガイド(HSR-M2形)

LMレール LMブロック ボールに高耐食ステンレス鋼を採用し、その他の金属部品もステンレス鋼製としたため優れた耐食性を発揮するLMガイドです。
【設備・人財管理】部品状態やスキルを見える化して進化するAIが生産現場のロスを解決
人財の資格や教育記録を一元管理「スキル管理AIソリューション」
スキル管理AIソリューションは、誰がどのスキルをどのレベルで持っているかを見える化し、計画的な人財の育成や配置の最適化に貢献します。