本サイトは「2023国際ロボット展 THKオンライン展示特設サイト(※)」のアーカイブページになります。
※2023年11月29日(水)~12月2(土)に東京ビッグサイトで開催された「2023国際ロボット展」への出展に伴い実施した、オンラインでの製品展示企画です。

こちらでは展示製品・サービスのアーカイブをご覧いただけます。
気になる製品・サービスがございましたら、サイト内のお問い合わせボタンよりお気軽にお問い合わせください。

注目製品

異なる工程のロボット間連携も、THKならトータルでご提案いたします。

SIGNAS×NEXTAGE Fillie 「NX Mobile」検体搬送デモンストレーション

NEXTAGEとSIGNASを連携させて、試験管の検体を移送するデモンストレーションをご覧いただけます。菌やウイルスを対象とした検体を扱う現場で人の代わりに移送作業を行います。SIGNASはNEXTAGEとの相性もよく、コンパクトです。SIGNASの車体にサインポストを付けることでズレのない連携を実現します。

搬送ロボット SIGNAS

搬送ロボット SIGNAS

内蔵カメラで目印となるサインポストを認識しながら自律移動する搬送ロボットです。多くの製造・物流現場で用いられている、ルートテープを必要とするAGV(無人搬送車)とは一線を画し、独自の自律移動制御システムを搭載することによって、かつてない新しい誘導方式を実現します。

ヒト型ロボット NEXTAGE Fillie

ヒト型ロボット NEXTAGE Fillie

人との協働を前提に開発された汎用性の高いヒト型ロボットです。適切なリスクアセスメントを実施することで、安全柵を設ける必要なく、人と共に様々な業務を効率的に遂行します。また、単純な繰り返し作業をNEXTAGEに一任することで、人はより創造的な仕事に従事することができます。Fillieの台座はキャスターアジャスターが取り付いている為、女性でも移動させることが可能です。

省人化・省力化ロボット

さまざまな工程をお手伝いするロボットをご紹介します。人手不足を課題とされている現場でご活用いただけます。

100kg可搬デモンストレーション(MLS 100kg可搬仕様×ロボット走行軸 MRT)

円筒座標型MLSシリーズの大型タイプにロボット走行軸MRTを組合わせて稼働範囲を拡大した搬送ラインをイメージしたデモンストレーションをご覧いただけます。作業負荷の高い重量物の搬送作業をコンパクトかつシンプルに代替できます。

MLS 100kg可搬仕様

MLS 100kg可搬仕様

重量物可搬向けの大型円筒座標型ロボットです。
シンプルな機構で広い稼働領域を持っています。
ロボット走行軸モジュールMRTと組合わせることでさらに広い作業エリアを確保することができます。

ロボット走行軸 MRT

ロボット走行軸 MRT

メーカー各社のロボットを搭載可能なロボット走行軸モジュールです。ロングストロークで搬送・組立て・溶接等のロボット作業範囲の拡大に最適です。各社モータが取付可能で、モジュールにより設計工数とロボット導入時の工数を削減いたします。

MLS ストロークアップ仕様

MLS ストロークアップ仕様

伸縮/昇降/旋回の単純機構を組合わせた円筒座標型ロボットです。
伸縮軸のストロークを従来比2倍にアップ。
コンパクト、スリムなスタイルはそのままにさらに広い稼働範囲を確保しました。

MLS 20kg可搬仕様

MLS 20kg可搬仕様

伸縮/昇降/旋回の単純機構を組合わせた円筒座標型ロボットです。
伸縮軸の可搬質量を従来比約3倍にアップ。
コンパクト、スリムなスタイルはそのままにさらに重いものを搬送できるようになりました。

自動化ライン構築

各工程のロボットと組み合わせて自動化ラインの構築を実現する各種製品をご紹介いたします。

コンビネーションロボット ワーク搬送ラインデモンストレーション

ロボット回転モジュールRMRを使用した、コンビネーションロボット水平直動軸+垂直多関節軸双腕および垂直直動軸+水平多関節軸によるワークの搬送ラインをイメージしたデモンストレーションをご覧いただけます。お客様の現場に合わせた設計が可能です。

コンビネーションロボット水平直動軸+垂直多関節軸双腕

コンビネーションロボット水平直動軸+垂直多関節軸双腕

回転モジュールRMRで構成された垂直多関節モジュールとTHK直動モジュールを組合わせて、作業エリアに最適なロボットシステムを実現できるコンビネーションロボットです。
多関節ロボットを双腕にすることで生産性向上を実現します。

ロボット回転モジュール RMR

ロボット回転モジュール RMR

剛性に優れたTHK製クロスローラーリングを回転機構の主軸受とし、さらにロボットの関節部には欠かせない減速機、モータ、エンコーダ、ブレーキなどの要素を一体化した、ロボットの関節機構に適したアクチュエータです。

次世代リニア搬送システム

こちらの製品は期間限定公開のため現在はご覧いただけません。

搬送システム用ホイールガイド

こちらの製品は期間限定公開のため現在はご覧いただけません。

移載・積載ロボット

物流現場の工程間搬送にお役立ていただけるロボットのご紹介です。

重量物搬送パレタイザーユニット

重量物搬送パレタイザーユニット

重量物のパレタイズ・デパレタイズ(=パレットへの積み付け・積み下ろし)を自動化する物流業界向けのユニットです。Z軸に多段スライドユニットを搭載しているため天井高さが低いところでも設置可能です。動画ではダンボールケースの移載デモンストレーションをご紹介しています。

THKモジュール コンテナ移載機

THKモジュール コンテナ移載機

弊社の電動アクチュエータを組み合わせた製品となります。コンテナ移載の自動化により、人手不足解消や作業者の負担軽減に貢献します。折りたたみコンテナの組立やカゴ台車へのコンテナ移載、重量コンテナに対応したガントリ構造のユニットの製作が可能です。

ロボットを支える

ロボット開発に必要な要素部品から自動化ラインを止めないためのサービスなど、機械要素部品のトップメーカーとして蓄積したノウハウで、ものづくりの様々なシーンをサポートいたします。

機械要素部品 クロスローラーリング

機械要素部品 クロスローラーリング

クロスローラーリングはあらゆる方向の荷重を負荷できる、回転精度が高いローラーベアリングです。円筒ころが直交配列されているため、あらゆる方向の荷重を負荷することができます。ロボットの関節部分をはじめ、工作機械や医療機器など幅広い採用実績がございます。

【OEE(設備総合効率)最大化プラットフォーム OMNIedge

【OEE(設備総合効率)最大化プラットフォーム OMNIedge

製造現場で発生するロスを削減、防止する新しいサービス OMNIedgeです。第1弾のLMガイド・ボールねじ、第2弾の回転モータ、そして第3弾は工具の予兆保全がスタートしました。センサなどのハードウェアから通信網、Webアプリケーションまでをワンパッケージでお届けしますので、お客様の準備にかかる時間とコストを抑えてIoTを開始いただけます。

Astral Motion Gear

こちらの製品は期間限定公開のため現在はご覧いただけません。



最後まで閲覧いただきありがとうございます。
現場のお困りごとや、気になるTHK製品、特設サイトへのご意見・ご要望がございましたら、本サイトのお問い合わせボタンよりご連絡ください。