THKのオンライン展示特設サイトを閲覧いただき誠にありがとうございます。
私たちTHKは、機械を構成する要素部品のメーカーです。直線運動案内(Linear Motion Guide=LMガイド)の製品化に世界で初めて成功し、国内外あらゆる業界の機械やロボットに採用いただいております。機械の“動き”を創る技術とノウハウを持ち、生産現場を熟知するメーカーとしてお客様の現場に最適な自動化関連製品も多数ご提案しております。
本サイトは第5回 関西物流展出展に伴い、関西地域でよくお問い合わせをいただく搬送車の選定と自動化の検討について特集いたします。
※アンケートキャンペーンは、4/26(金)17:00で終了いたしました。
キャンペーンの応募要項はこちら
搬送車選定のお悩み
物流に関して多いお問い合わせが「うちの現場に合う搬送車はありませんか?」というお声です。導入したAGVを入れ替えたいというご相談も増えています。搬送物の形や重さ、作業員数やルート数など積み重なる条件をクリアするのは至難の業。ぜひTHKにご相談ください。幅広いラインナップからご提案いたします。
THK取扱い搬送車
※画像をクリックすると拡大表示できます
搬送車のご紹介
THKが取り扱う搬送車を可搬重量順にご紹介します。
SEED-Mover【オンライン限定公開】
最大可搬重量35kgのSLAM式自律搬送ロボットです。
斜め方向にも走行可能で、人や障害物を回避しながら目的地を目指します。多様なカスタマイズが可能なため軽量物の搬送からショールームのお客様対応まで汎用性があります。動画ではカスタマイズの一例として牽引治具をつけて工場の工程間搬送を行う様子をご覧いただけます。(後方牽引による使用はお問い合わせください。)
Luckiシリーズ【オンライン限定公開】
本動画は輸入元・総代理店テクトレ株式会社殿のチャンネルにリンクしています。
最大可搬重量60kgのSLAM式配膳ロボットです。立ち上がりが早く、タッチパネルと音声でルート操作ができるため初心者でも簡単に操作可能です。1トレーに最大20kgまで可搬できるため、配膳以外の用途にもご活用いただけます。ORION STAR社の製品を販売、お客様の現場への導入までサポートしております。
SIGNASシリーズ
最大可搬重量500kgのサインポスト式搬送ロボットです。牽引重量1tまで可能な新型機も登場。サインポストの移動でルート変更可能なため、工程変更にも臨機応変に対応します。ネットワークが乱れやすい半屋外でも安定性があり、凸凹路面の搬送も可能です。牽引・積載のどちらでも使用できるため物量や形状にあわせて活用できます。
Cobot Cellシリーズ Oasis
本動画は輸入元・総代理店テクトレ株式会社殿のチャンネルにリンクしています。
最大可搬重量2t(2t以上はご相談ください)のSLAM式自律搬送ロボットです。停止精度は業界トップクラスの±5~10mm。コンベアへのドッキング作業にも対応でき、物流現場の完全自動化を検討されるお客様におすすめです。また、SLAM式のためミストがかかる環境でもエラーなく走行可能です。Standard Robot社の製品を販売、お客様の工場への導入までサポートしております。
Cobot Cellシリーズ Gulf
本動画は輸入元・総代理店テクトレ株式会社殿のチャンネルにリンクしています。
最大可搬重量1.5tのSLAM式フォークリフト型自律搬送ロボットです。トラックから荷下ろされた重量物の搬送や、完成物の出荷時に必須のフォークリフト作業を自動化できます。Standard Robot社の製品を販売、お客様の工場への導入までサポートしております。
自動化検討のお悩み
物流現場の自動化をご検討のお客様から「何から検討すべきかわからない」「あまり予算も掛けられない」といったお問い合わせをいただきます。今回は自動化をご検討いただく際のポイントとTHKの提案例をご紹介いたします。
THKがお手伝いできること
課題や導入条件にあわせて、お客様のオリジナルモジュール製作や既存自動機の機能追加のご提案をしております。
※画像をクリックすると拡大表示できます
ご検討のポイント
お客様が自動化されたい課題や内容を整理することで、手段や方法の検討につながります。
どのような課題を?
・人手不足なので単純作業を自動化できない?
・肉体的にきつい作業をなんとかできない?
・不良率が多いので改善できない?
・夜間や休日稼働で生産量を増やせない?
・メンテナンス作業を減らせない?など…
どのような内容を?
・工程 例:コンベアで流れてくる段ボールをパレットに積み上げる
・動き 例:作業者が1人で作業している
・現場 例:一般倉庫内
・予算 例:○○○万円など…
THKでは上記のお話を伺いながら、導入条件を決めていきます。トータルメリットを考えることが自動化成功のカギです。
オリジナルモジュールのご提案例
お客様の作業内容に必要な動作を最適な部品の組み合わせで実現するオリジナルモジュールの提案例をご紹介します。最適な部品構成のため、操作性の良さをはじめ効率化やメンテナンス性などトータルメリットをご提供します。
THKモジュール コンテナ移載機
THK製電動アクチュエータを組み合わせた製品です。コンテナ移載の自動化により、人手不足解消や作業者の負担軽減に貢献します。折りたたみコンテナの組立やカゴ台車へのコンテナ移載、重量コンテナに対応したガントリ構造のユニットの製作が可能です。
SEEDコンテナ搬送ロボット【オンライン限定公開】
SEED SolutionスマートアクチュエータBA・HAシリーズとSEED-Moverで構築したロボットです。倉庫などから作業台までの軽量コンテナの移載作業をイメージしたデモンストレーションをご覧いただけます。指定した棚の位置に移動し、コンテナを引き出します。コントローラやソフト、オプションでクラウド対応も含めたご提供が可能です。
重量物搬送パレタイザーユニット
重量物のパレットへの積み付け・積み下ろしを自動化する物流業界向けのユニットです。Z軸に多段スライドユニットを搭載しているため天井高さが低いところでも設置可能です。動画ではダンボールケースの移載デモンストレーションをご紹介しています。
SEED商品陳列ロボット【オンライン限定公開】
SEED SolutionスマートアクチュエータBA・HAシリーズとSEED-Moverで構築したロボットです。動画は狭いエリアにおける商品陳列作業をイメージしたデモンストレーションをご覧いただけます。指定した棚の位置に移動し、吸着機能を擁したロボットハンドで菓子箱や飲料缶をピックします。コントローラやソフト、オプションでクラウド対応も含めたご提供が可能です。