私たちTHKは、独創的な発想と独自技術により直線運動案内(Linear Motion Guide-LMガイド)を世界で初めて製品化し、要素部品からFAソリューションまでご提案するものづくり企業です。本サイトは、物流現場の自動化・省力化に課題をお持ちの方やマテハン機器を設計する方へ向けて物流現場における人手不足の解消や作業者の負荷軽減を実現し、設備稼働の効率化と生産性向上に貢献する製品・サービスをご提案します。

★ 選べるギフトカードが当たる!アンケートキャンペーン実施中 ★

物流業界における自働化・省力化ニーズの高まり伴い、アンケートキャンペーンを実施中です。
搬送ロボットの導入や、設備の自働化・省力化、生産ライン現場でのお悩みなど、お困りごとをお聞かせください。

期 間:2025年10月3日(金)17:00まで
条 件:アンケートにご回答いただいた方の中から抽選20名様
特 典:Amazonギフトカード、またはQUOカードPayを500円分プレゼント
発 表:当選メールをもって発表とさせていただきます。
キャンペーンの応募要項はこちら

2025年秋の注目製品

最新の新製品や注目製品をご紹介いたします。

【新作デモ】入出荷検品自動化ソリューション

SIGNASとゲート型に設置したコードリーダを組み合わせたソリューションイメージ

【新製品!】次世代マルチ吸着ハンド(TNH)

ハンド交換不要で様々な種類のワークを搬送可能なため、サイクルタイムの短縮にも貢献

物流現場を自動化・省力化する

搬送ロボット

【新作デモ】「SIGNAS®」入出荷検品自動化ソリューション

カートの方面別に自動で経路指示!

SIGNASとゲート型に設置したコードリーダを組み合わせ、入出荷時にカートIDや積載物を一括でスキャン、検品作業と構内搬送業務を自動化するソリューションイメージです。
ハンディターミナルによる手作業検品が不要となり、作業時間の短縮や誤配の防止に大きく貢献します。

システム構成例
SIGNASシステム

1. 荷下ろししたかご車をSIGNAS®がそのまま牽引
2. SIGNAS®をゲート型のBC読取装置が 一括スキャン
3. 入荷実績をWMSと突合し、所定の位置まで自動搬送

\搬送ロボットの導入や設備との連携でのお困りごとをお聞かせください/

フレキシブル次世代搬送ロボット「SIGNAS®」

自動運転で積載・潜り込み牽引「Oasis」

軽量ワークの搬送に特化「Lucki」

無人搬送フォークリフト「XS15」

ロボットハンド

【新製品!】次世代マルチ吸着ハンド(TNH)

様々な形状のワークを1つのハンドで対応することができる、ロボットハンドです。
» 課題解決事例を見る

ならいハンド tnh
  • 1 つのハンドで複数のワークに対応可能
  • 複雑な形状でも安定した姿勢を維持
  • 可搬質量は7kg(ハンド1つ当たり)
  • センサを搭載することで、ワークの検知や吸着の状態を監視可能

ワーク例:自動車部品(バンパー、内装部品、ランプ、ミラーなど)

\簡単1分!選べるギフトカードが当たるアンケートキャンペーン実施中/

マテハン機器向けモジュール・ユニット

コンビネーションロボット

コンテナ移載機

重量物搬送パレタイザーユニット

コンテナ型自動倉庫ユニット

物流施設向け免震装置

免震装置

\簡単1分!選べるギフトカードが当たるアンケートキャンペーン実施中/

マテハン機器を設計する

直線運動案内部品

スムーズなスライドと高い防塵性能を両立

AWG

Advanced Wheel Guide

高負荷・高耐久で長寿命化を実現

ATG

ユーティリティスライドATG形

構造部材としてラフな取付面にも使用可能

構造部材レール JR形

構造部材レール JR形

曲線に対応した案内部品

高精度で大きな円弧運動をするLMガイド

HCR

Rガイド HCR形

直線と曲線を連続走行できる直曲ガイド

直曲ガイド HMG形

直曲ガイド HMG形

回転運動案内部品

あらゆる方向の荷重を負荷する高精度回転運動

クロスローラーリング

クロスローラーリング

コンパクトで高剛性のシャフト付きベアリング

カムフォロア

カムフォロア

\簡単1分!選べるギフトカードが当たるアンケートキャンペーン実施中/

THKの課題解決提案

搬送の課題解決ストーリー

搬送ロボットによる牽引

<課題>
AGVを導入しているが、メンテナンスが大変

<解決>
フレキシブル次世代搬送ロボット SIGNAS®に置き換えて磁気テープレス化

搬送ロボットによるテーブレス誘導

<課題>
搬送ロボットを導入したいが借建屋のため、綺麗に使う必要がある

<解決>
SIGNAS®なら床に磁気テープを貼らないので、綺麗に使用が可能

ピッキングの課題解決ストーリー

<課題>
様々な形状の自動車部品を搬送するため段取り替えが多く煩雑

<解決>
段取りレス!1つのハンドで複数種類の自動車部品を安定してピッキング

免震の課題解決ストーリー

免震

<課題>
既存建屋のなかで部分的に免震化したい

<解決>
THK免震装置なら必要箇所に絞った免震化が可能です

\簡単1分!選べるギフトカードが当たるアンケートキャンペーン実施中/


×