物流設備の災害対策に貢献する製品をご紹介します。建物免震に比べて短期間で導入・低コストでBCP対策が可能です。
THK免震装置
フロアをまるごと免震
大地震が発生した際、免震システムの有無によって室内の状況にどれだけの差が生まれるのかを、耐震、免震での比較で表わしています。
物流倉庫におすすめの免震装置
免震モジュールTGS型

免震モジュールTGS型は自由なレイアウトが可能。重量物の部分免震や床免震に対応できます。(搭載荷重:1㎡で最大3,000kg)
導入実績
その他の免震装置
免震モジュールTGS型以外にも、物流倉庫等に適した免震装置をご提案できます。
参考製品
物流倉庫の棚に対応 棚免震

小型の棚に対応する免震装置です。低床でお客様の棚の大きさに合わせたサイズの製作が可能です。コンパクトでありながら、震度6の大型地震にも対応可能です。
参考製品
広いフロアに対応 広面積免震

大型棚や重量棚の免震装置です。棚のサイズに合わせて設計することが出来るため、フォークリフトやクレーンなども邪魔になりません。
\ご要求に合わせたカスタム対応が可能ですので、まずはご相談ください。/
THKの課題解決提案

製品仕様 ・導入の流れ
免震装置の仕様や導入までの流れをカタログでご紹介しています。

<カタログ内容>
・製品仕様
・施工事例
・ご採用までのフロー
・性能確認試験概要
・お客様のお声
よくあるご質問
免震装置に関するご質問を公式サイトでご紹介しています。

<サイト内容>
・「免震」について
・製品ラインナップ
・試験や解析の動画
・導入事例
・よくあるご質問
・お客様のお声、他
お問い合わせ
ACE事業部
TEL. 03-5730-3866
お問い合わせフォーム >