ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษผ่านทางเว็ปไซต์ออนไลน์ของ THK เว็บไซต์นี้เป็น “เนื้อหาพิเศษของ THK” ซึ่งคุณลูกค้าสามารถดูผลิตภัณฑ์และบริการของ THK ที่ทางเราได้จัดแสดงในงาน METALEX 2023 ที่ผ่านมา ซึ่ง THK ได้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) ในเดือนพฤศจิกายน 2023
เราได้แสดงสินค้าที่เป็นสินค้ามาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในไทย หากคุณลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ LINE Official Account
ผลิตภัณฑ์ใหม่ THK
THK ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากส่วนประกอบของเครื่องจักร เช่น ตลับลูกปืน LM Guide และบอลสกรู และยังรวมถึงระบบ IOT, แอคชูเอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ยูนิตอีกด้วย สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอ โบรชัวร์ ฯลฯ คุณควรได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ THK สำหรับงานโปรเจคของคุณ
OMNIedge บริการ IoT สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
OMNIedge คือระบบที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เข้ากับชิ้นส่วนอะไหล่
และช่วยแสดงแผนภาพสถานะของอะไหล่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน !
การแสดงแผนภาพกราฟของชิ้นส่วนอะไหล่
・ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา
・ เพื่อลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
・ เพื่อเพิ่มอัตราการใช้เครื่องจักร (EOR) เป็นต้น
ช่วยสนับสนุนแผนการผลิตของคุณให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น
เหมาะสำหรับวิศวกรฝ่ายการผลิต และวิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา เช่นเดียวกันกับผู้ผลิตเครื่องจักร สามารถเห็นแผนภาพสถานะของชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
LM Guide Actuator รุ่น KR-RL มีบอลสกรูเกลียวซ้าย/ขวาในตัว
สินค้ารุ่น KR เป็นสินค้า THK ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยฐานที่เป็นวัสดุเหล็ก ทำให้มีความแข็งแกร่งสูง รุ่น KR-RL เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น KR โดยมีการใส่บอลสกรูเกลียวซ้ายขวาในตัว ออกแบบมาสำหรับงานเคลื่อนที่เข้าออก (Open-Close) และงานหยิบจับ โดยต่อพ่วงเข้ากับมอเตอร์ตัวเดียว สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Robot hand, Tightening และ Dispenser Machine
นอกจากสินค้า รุ่น KR-RL แล้ว เรายังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานหยิบจับชิ้นงาน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกลไกในการยึดจับ สามารถติดต่อสอบถามเราได้ทันที
LM Guide Actuator รุ่น SKR/KR
แอคชูเอเตอร์ ขนาดกะทัดรัดและมีความแข็งแกร่งสูง ด้วยโครงสร้างที่ประกอบร่วมกันมาแล้วของลิเนียร์ไกด์และบอลสกรู ทำให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด ฐานวัสดุเป็นเหล็กช่วยให้การเคลื่อนที่เสถียร
รุ่น SKR มาพร้อมกับรังบังคับเม็ดลูกปืน (Caged Ball) ส่วนรุ่น KR เป็นรุ่น Full Ball ดังนั้นคุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของเครื่องจักร
Fixstage – Miniture Precision Stage Series
Fixstage คือ Stage ขนาดกะทัดรัดและมีความแม่นยำ แตกต่างจากรุ่น Manual stage และ Motorised stage รุ่นเก่า
・ แก้ปัญหาการติดตั้งเอียง ขณะจับขันล็อก
・ ลดความเสี่ยงที่ตัวขันล็อกจะคลายตัวเมื่อใช้งาน หรือเมื่อมีแรงสั่น
・ โดย Clamp จะช่วยรักษาความแม่นยำของตำแหน่ง ในระยะยาว
เหมาะสำหรับงานเลื่อนตำแหน่ง Camera, Sensor และ Dispensers
Adaptive Hand Series
Robot hand รุ่นกะทัดรัด น้ำหนักเบา และปรับรูปร่างได้ตามรูปทรงของชิ้นงานโดยสามารถดูดและจับชิ้นงานได้อย่างมั่นคง แม้ว่าชิ้นงานจะมีรูปร่างซับซ้อนก็ตาม
สำหรับส่วนมือจับ ไม่จำเป็นต้องถอดเปลี่ยนตามขนาดของชิ้นงานหลายครั้ง จึงช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บพาร์ท และไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อมือจับหลายชิ้น
ช่องทางติดต่อ THK ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
THK ประเทศไทยมีบัญชี SNS ที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา โปรดเข้ามาเยี่ยมชมข้อมูลของ THK ได้ในภาษาไทย หากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถสอบถามผ่านทางแชทและจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ THK ประเทศไทยจะรีบตอบกลับทันที
LINE


คุณสามารถลงทะเบียนบน LINE ได้โดยการสแกนด้วยกล้องของคุณ
บัญชี LINE Official ของ THK ประเทศไทย
พวกเราพร้อมตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เพียงคุณส่งรูปภาพสินค้า THK มาทางแชท พวกเราจะช่วยคุณตรวจสอบรหัสสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า และขอข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย
หากท่านต้องการข้อมูลสัมมนา หรือคำแนะนำเกี่ยวผลิตภัณฑ์ THK สามารถติดต่อเราได้ทันที

บัญชี Facebook Official Page ของ THK ประเทศไทย
คุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร, ผลิตภัณฑ์ใหม่, ตารางการสัมมนา, ข้อมูลงานแสดงสินค้า ฯลฯ
กดติดตามเพจ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร!
เว็บไซต์ข้อมูลด้านเทคนิค THK
เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาทางเทคนิคมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ THK ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ ดังนั้นโปรดลงทะเบียนเข้ามาเยี่ยมชม
สนับสนุนข้อมูลเทคนิค THK

เว็บไซต์สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค THK
・ ดาวโหลดแคตตาล็อก ฉบับล่าสุด
・ ดาวโหลด 3D และ 2D CAD
・ เครื่องมือในการเลือกรุ่นสินค้า
・ โปรแกรมคำนวนอายุการใช้งาน
・ เอกสาร SDS เป็นต้น
มีข้อมูลทั้งหมด ที่จำเป็นสำหรับวิศวกร
กรุณาลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ ไปปรับใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ในโปรเจคของคุณ
บริษัท ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขากรุงเทพฯ แผนก LM System
อาคารบางนาทาวเวอร์ ตึก เอ #1701
2/3 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-0-2751-3001
โทรสาร: +66-0-2751-3003
อีเมล: thk.support@trtc.co.th